Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

스크러버 시스템 간소화

0 x DN 풀보어 설계와 Bluetooth® 기능을 갖춘 Proline Promag W 10의 장점을 활용하는 Forbes Technologies

Forbes Technologies는 다양한 산업 분야에 스크러버, 저장 탱크 및 기타 용기를 공급합니다. 이 회사는 스키드 장착 스크러버 시스템에 레벨 스위치, 레이다 레벨 측정 계기, 압력 트랜스미터, pH 센서, Bluetooth® 기능을 갖춘 유량계 Promag W 10 등 다양한 엔드레스하우저 계기를 사용하고 있습니다. "0 x DN 풀 보어" 옵션은 최적의 성능, 규제 준수, 산업 프로세스에서 발생하는 유해 배출물의 효율적인 제거를 지원합니다.

저장 탱크에 설치된 엔드레스하우저 계기

Forbes는 스크러버, 저장 탱크 및 기타 용기를 공급합니다.

Forbes의 스키드 장착 스크러버 시스템

유량계가 장착된 스키드 장착 스크러버 시스템

결과

  • 스키드 장착 스크러버 시스템의 설치 공간 감소로 자재 절감 및 비용 효율성과 지속 가능성 향상

  • 스키드 납품 전에 스크러버 시스템에서 유량계를 분리하거나 고객 현장에서 재배선할 필요 없음

  • 접근이 어려운 곳에 설치된 계기의 안전한 테스트 및 시운전

  • 신속한 설정으로 계기 구성 시간 단축

  • 엔드레스하우저의 전문 기술 지원 및 편리한 온라인 주문

벤 위커(Ben Whicker), 화학 및 프로세스 엔지니어링 매니저, 
Forbes Technologies

"충전이나 배출 등의 프로세스를 휴대폰으로 몇 분 만에 시뮬레이션할 수 있어 업무가 훨씬 수월해졌습니다."

벤 위커(Ben Whicker), 화학 및 프로세스 엔지니어링 매니저
Forbes Technologies

고객 요구사항

과거에는 배관 곡관부, 피팅 또는 제어 밸브 이후 구간에서 정확한 측정을 위해 대부분의 전자 유량계에 배관 직경의 최소 5배에 해당하는 전단 직관부가 필요했고, 이는 복잡한 배관 환경에서 큰 제약이었습니다. 또 다른 문제는 화학 저장 탱크의 높이가 최대 15미터에 달해 현장 시운전과 가동이 어렵다는 점이었습니다. 제어 시스템을 테스트하려면 탱크에 물을 수동으로 채워야 했고, 이 과정에는 수 시간이 소요되었습니다.

엔드레스하우저의 솔루션

0 x DN 풀보어 설계를 적용한 소형 유량계 Proline Promag W 10은 전후단 직관부가 필요 없으며, 배관 곡관부 바로 다음 구간에도 압력 손실 없이 정확도 높은 측정을 보장합니다. 또 하나의 장점은 Bluetooth® 연결을 통해 접근이 어려운 곳에 설치된 계기에 접속하여 더욱 안전한 유지보수와 시운전을 지원하는 SmartBlue 앱입니다. 또한, 이 앱을 사용해 제어 시퀀스를 테스트하기 위한 측정값을 생성할 수도 있습니다.