Endress+Hauser의 선박 보조 보일러용 증기 및 물 분석 시스템을 사용하면 증기 사이클에 대해 검증되고 강력한 솔루션을 신뢰할 수 있습니다. 정확한 요구 사항에 맞춤화된 최첨단 측정 기술로 유지보수 작업이 줄어들어 작업이 더 쉬워집니다.
솔루션 개요:
다음에 사용할 수 있습니다:
석유 및 가스 / 조선해양
하드웨어 및 소프트웨어:
Sample preparation (pressure/ temperature reduction) up to 50 bar/725 psi and 240°C/464°F
Flow assembly
Cation exchanger (optional)
Enclosure, piping and valves (stainless steel)
Liquiline transmitter
Sensors for pH, total/cation conductivity, DO, turbidity (on request), PAH (on request)
Services:
Application consultancy
Project management, engineering
Installation & wiring
Full documentation package: GA drawing, wiring and hook ups, operational guidelines and manual
Conformity of vibration acc. to IACS E10
Commissioning
Instrument & maintenance training (operations & service)
해상 환경 조건에 특화된 설계
진동 테스트를 거친 모니터링 시스템(IACS E10 준수)은 보일러 및 장비의 최대 가동 시간을 보장합니다. 최적화된 제품 포트폴리오는 비용과 유지보수 비용을 최소화합니다. 사용자 친화적인 인터페이스는 선내에서 간편한 작동을 위해 기술적 전문 지식 없이도 쉽게 사용할 수 있습니다.
SWAS Compact Marine 시스템(트랜스미터 및 센서 포함)은 혹독한 환경 조건에 특별히 설계되었습니다.
다중 파라미터 전기자
최소한의 샘플 소비로 모든 관련 파라미터 모니터링
사전 정의된 솔루션
최적의 측정 장비 및 설계
사용 준비 완료
표준화된 컴팩트 솔루션으로 사전 조립 및 교정된 장치 포함
최신 기술
Memosens, Heartbeat 기술 및 예측 유지보수 기능을 갖춘 측정 장치
강력한 측정 솔루션
pH 값 및 잔여 양이온 교환 용량 계산, 그리고 시료 온도가 안전 한도를 초과할 경우 자동 시스템 정지
Memosens sensor for measuring the concentration of polycyclic aromatic hydrocarbons in discharge water of marine exhaust gas cleaning systems (EGCS) and for reliable online monitoring of oil‑in‑water to ensure environmentally compliant discharge
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Oil tanker loading and unloading systems
Learn how Endress+Hauser solutions boost jetty throughput and enhance the offloading of liquids from ships
Metering skid for loading and unloading
Discover Endress+Hauser industry solutions for accurate and safe truck and railcar custody transfer applications for liquid petroleum products.
Moisture analyzer for natural gas glycol dehydration
See how the fast, reliable measurements of our TDLAS H2O analyzer enhance gas dehydration processes, sustaining compliance to quality specifications with increased throughput, safety, and efficiency.
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Learn how to increase efficiency and reduce costs in your LNG and NGL plant with Endress+Hauser’s TDLAS measurement solution for detecting H2O in molecular sieve dryers.
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
H2S analyzer for natural gas sweetening
Discover how Endress+Hauser H2S and CO2 analyzer solutions bring efficiency, lower costs, and greater long-term operational stability to the gas sweetening processes of the oil and gas industry.
Tank gauging system
Enhance your bulk liquid custody transfer and storage with Endress+Hauser tank gauging solutions.
World-class LNG tank gauging for liquified gas
Tank gauging and operational safety for LNG inventory management
LNG composition measurement in truck loading
Find out how Raman measurement overcomes challenges to deliver consistently fast and accurate readings during LNG truck loading.
LNG composition measurement for baseload custody transfer
Learn how to accurately measure LNG composition during critical baseload custody transfers with reduced OPEX.
Detection of H2O in natural gas pipelines
Find out how Endress+Hauser’s TDLAS moisture measurement solutions help to optimize throughput in your natural gas pipeline while maximizing safety and uptime.
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.