원천연 가스의 조성 변화와 프로세스 및 환경 조건의 변화는 천연 가스 처리, 액화 트레인 및 관련 시설의 효율적이고 중단 없는 운영을 어렵게 만듭니다. 또한 LNG 저장, 분배 및 재기화 시설은 효율성 극대화를 위해 최첨단 프로세스 제어를 필요로 합니다. 즉, 경쟁력을 유지하기 위해서는 천연 가스 가치 사슬을 따라 측정 정확도를 높이고 모든 천연 가스 프로세스의 제어 성능을 향상시켜야 합니다. 엔드레스하우저는 천연 가스 프로세스에서 제어 성능과 생산성을 향상시키고 천연 가스 품질 규격을 충족하는 데 필요한 다양한 현장 계기, 솔루션 및 서비스를 제공합니다. 여기에는 천연 가스 스트림의 오염 물질과 천연 가스 및 LNG의 조성을 측정하는 레이저 기반 분석기, 모든 처리 단계와 액화 플랜트에서 습식 및 건식 가스의 정밀한 유량 측정, 용수/증기 분석 및 처리, LNG 상거래 솔루션 등이 포함됩니다.
핵심 정보
22%
전세계 에너지 수요 중 천연 가스에 의해 공급되는 비중. 2018년 대비 4.6% 가량 수요가 상승하며 2010년 이래로 가장 빠른 수요 증가를 보이고 있으며, 향후 5년간 10% 이상의 성장을 보일 것으로 예상 (Source: Gas 2019, Analysis and forecasts to 2024, IEA, June 2019)
다양한 중요 측정 포인트
가스 스위트닝 장치 레벨 측정의 신뢰성 향상
서로 다른 저류층에서 추출한 원천연 가스는 산성 가스 (H2S 및 CO2의 함유량이 서로 상이합니다. 가스 스위트닝 장치는 화학적 흡착 프로세스를 통해 산성 가스를 제거합니다. 일반적인 프로세스 장치로는 접촉기(흡착) 컬럼과 스트리퍼(증류) 컬럼이 있습니다. 이러한 컬럼에서 효과적으로 레벨을 제어하는 것은 안정적인 작동을 통해 장치에서 배출되는 아민의 균일한 유량을 보장하는 데 필수적입니다. 가이드 레이다 기술은 장치의 원활한 작동과 높은 생산성을 보장합니다.
분야별 전문성
가이드 레이다 기술은 장치의 원활한 작동과 높은 생산성을 보장합니다.
- 제품 및 프로세스 조건이 변해도 측정 신뢰성 유지
- 유지보수 불필요: 기계식 레벨 계기와 달리 구동부가 없음
- HistoROM 데이터 관리에 기반한 손쉬운 시운전 및 진단
- 제어 또는 자산 관리 시스템에 완벽하게 통합
미량 H2O의 온라인 모니터링
아민 처리 장치에서 배출되는 스위트 천연 가스는 수증기로 포화되고, 분자체 탈수를 이용해 NGL 회수 장치의 극저온 프로세스와 LNG 생산에 필요한 초저 H2O 농도(< 0.1 ppm)에 도달합니다. 오퍼레이터가 가스 유량을 새로 재생된 흡착층이 있는 용기로 전환할 수 있도록 흡착층의 수분 파과를 신속하게 검출하려면 정확한 측정이 필수입니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 TDLAS 분석기는 흡착층 포화 및 파과를 신속하게 검출해 이 작업을 지원합니다.
- 흡착층 수분 파과의 신속한 검출을 위해 ppm 미만 수준에서 H2O를 측정하는 차등화된 분광 측정 기술(특허 출원)
- 메탄올 및 기타 오염물질에 영향받지 않으면서 천연 가스에 함유된 H2O를 선별적으로 정확하게 측정하는 레이저 기반 측정 기술
- 자동 분석기 검사를 지원하는 통합 투과 튜브
- 건식 LNG 공급 가스의 H2O 측정에 관한 어플리케이션 정보 참조
천연 가스 처리 플랜트의 초음파 유량 측정
유량 측정의 신뢰성은 천연 가스 처리의 최적화와 운영 문제의 최소화를 위해 매우 중요합니다. 본질적으로 습식 가스의 조건과 공급 가스의 조성 변화로 인한 문제가 존재하기 때문에 프로세스 효율성을 높이고 리보일러(re-boiler) 과부하와 화학적 손실에 따른 문제를 최소화하려면 탈수 및 스위트닝 장치로 유입되는 가스 유량을 정확하게 측정해야 합니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 프로세스 초음파 가스 유량계는 스위트닝, 탈수, 분별, NGL 회수를 포함한 모든 가스 처리 단계에서 건식 및 습식 가스를 정확하게 측정합니다.
- 실시간 압력 및 온도 보상을 통한 정확성 및 프로세스 제어 성능 향상
- 체적 유량, 보정 체적 유량, 질량 유량, 에너지 유량, 발열량, 웨버(Wobbe) 지수 등을 포함하는 최첨단 가스 분석을 통한 강력한 프로세스 제어
- 하트비트 기술(Heartbeat Technology)의 연속 자가 진단 및 계기 검증을 통한 프로세스 신뢰성 및 작동 안전성 보장
액화 천연 가스(LNG)의 조성 측정
정확한 LNG 조성 측정은 생산 중과 다운스트림 상거래 포인트에서 연료의 에너지 함량(BTU 값 및 웨버(Wobbe) 지수) 및 금전적 가치를 계산하기 위해 반드시 필요합니다. 조성 데이터는 LNG 수입/수출 터미널에서의 거래, 해상 급유 및 트럭 적재 작업에서 필수적입니다. 또한 가급적이면 샘플을 추출하지 않으면서 빠르고 정확하게 분석하는 방법이 선호됩니다.
분야별 전문성
라만(Kaiser Raman) 분석기는 극저온 액체에서 직접 LNG 조성을 측정해 샘플을 기화할 필요 없이 신속한 반응을 보장합니다.
- 즉각적으로 결과를 제공하는 연속 실시간 LNG 조성 측정
- 샘플 추출과 기화 없이 LNG 스트림에서 직접 측정을 지원하는 Cryogenic Rxn-419472565 극저온 프로브를 통해 측정 정확도 향상, 설치 비용 감소, 분 단위에서 초 단위로 분석 시간 단축 및 위험 감소
- Raman Analyzer Field Calibration Tool을 통해 GIIGNL 상거래 핸드북에서 설명하는 대로 투과 세기 및 교정 검증
유틸리티: 용수/증기용 분석 솔루션
용수와 증기는 천연 가스 처리 및 액화 프로세스에서 중요한 역할을 담당합니다. 증기는 발전에 사용되거나 산성 가스 제거 장치의 용매 재생 등에서 가열 유체로 또는 분자체 탈수층의 재생 가스로 사용됩니다. 프로세스 효율성과 안전성을 극대화하려면 보충수, 냉각수 및 증기가 품질 규격을 충족해야 합니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저는 용수/증기 분석 및 처리를 위한 다양한 계기 포트폴리오를 제공합니다.
- 보충수 : 품질을 유지하고 심한 증기 시스템 부식을 방지하려면 탁도, pH, 전도도, 염소, ORP 등의 파라미터를 사용하여 보일러 공급수를 컨디셔닝해야 합니다.
- 증기 :배관 부식과 장비 스케일링을 방지하려면 용존 산소, pH 및 양이온 전도도가 중요합니다.
- 용수/증기 사이클의 모니터링에 필요한 모든 측정 기술이 포함되어 있는 ATEX Zone 2 SWAS(Steam Water Analysis System) 패널
- 수질 분석용 Memosens 지능형 디지털 센서 기술을 통한 신뢰성 및 가동 시간 극대화
- Liquiline 멀티파라미터 트랜스미터 플랫폼을 사용해 최대 8개의 센서를 연결하여 공간 및 비용 절약
LNG 상거래 트럭 적재-하역 스키드
LNG 트럭 적재는 발전소, 산업 및 주거지 고객과 수송 부문을 연결하는 배관망이 없는 지역에 천연 가스를 분배하는 데 유용합니다. 이를 위해서는 샘플 추출 없이 에너지 함량을 파악하기 위해 양과 조성을 측정하는 통합된 소규모 솔루션이 필요합니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저는 통합 LNG 조성 측정 및 에너지 계산을 지원하는 혁신적인 소규모 스키드 설계를 기반으로 LNG 트럭 적재 및 하역 솔루션을 설계, 엔지니어링, 조달 및 제작합니다.
- 코리올리스 유량계를 사용한 정확하고 신뢰할 수 있는 정량 측정
- LNG 스트림에서 직접 양과 발열량을 측정하기 위한 Raman 분석기를 사용하여 빠르고 정확하게 LNG 조성 측정. 기화기나 가스 크로마토그래피(GC)가 필요하지 않음
- 규정 준수, 인증 및 승인: 전체 시스템의 상거래 승인 및 규정 준수
- 뛰어난 안전성과 사용 편리성으로 처리량과 시스템 가용성 극대화
장점
정확한 실시간 측정은 천연 가스/LNG 프로세스 사슬 전체에 걸친 효율성 향상의 기반입니다. 엔드레스하우저의 계기와 솔루션은 생산성 과제를 해결하는 데 필요한 데이터와 프로세스 제어의 신뢰성을 향상시킵니다. 엔드레스하우저는 숙련된 판매 및 서비스 직원들로 구성된 네트워크를 통해 천연 가스 생산, 가스 처리, 액화, 수송, 저장 및 분배에서 프로세스 효율성, 가용성 및 안전성을 향상시킵니다.
핵심 정보
+20%
TDLAS를 사용하여 분자체 층 재생 간에 얻을 수 있는 사이클 시간 연장 효과
핵심 정보
10x
가스 크로마토그래피/기화기와 비교하여 LNG 상거래에서 입증된 Raman 광학 분석기의 반복성 향상 효과
핵심 정보
300만 대 이상
전 세계적으로 다양한 산업 분야에 걸쳐 설치된 유량계 수
엔드레스하우저의 지원 방식
엔드레스하우저는 천연 가스 공정에서 정확한 제어와 생산성에 대한 요구를 충족하는 동시에 가스 품질 사양을 충족하기 위해 광범위한 현장 계기 및 솔루션, 서비스를 제공합니다. 여기에는 천연 가스 흐름의 오염 물질과 천연 가스 및 LNG 구성을 측정하기위한 레이저 기반 분석기가 포함됩니다. 모든 공정 단계 및 액화 플랜트에서 습식 및 건식 가스의 정확한 유량 측정을 위해 물과 증기 분석 및 처리, LNG 상거래용 솔루션이 요구됩니다.
- 가스 스위트닝 장치에서 신뢰할 수 있는 가이드 레이다 레벨 측정 보장, 천연 가스 처리 플랜트에서 습식 및 건식 가스의 정밀한 초음파 유량 측정
- 미량 H2O 의 온라인 모니터링 : TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) 분석기를 통해 흡착층 포화 및 파과를 검출하여 분자체 탈수 시스템을 효과적으로 제어
- 정확한 LNG 조성 측정 : Kaiser Raman 분석기를 통해 생산 중과 다운스트림 상거래 포인트에서 연료의 에너지 함량(BTU 값 및 웨버(Wobbe) 지수) 및 금전적 가치 계산
- 유틸리티 :용수/증기 분석 및 처리를 위한 다양한 계기 및 솔루션 포트폴리오를 통해 설비 손상 방지 및 운영 비용 감소
- LNG 상거래 트럭 적재-하역 스키드 : 단일 업체에서 LNG 트럭 적재 및 하역 솔루션을 설계, 엔지니어링, 조달 및 제작