Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

완벽한 포트폴리오와 우수한 디지털 역량

엔드레스하우저의 제품은 유량, 레벨, 압력 및 온도를 측정하고 모니터링합니다. 분석 계기는 고체, 액체 및 기체를 분석해 측정값을 시각화하고 기록합니다.

Two engineers looking at an heavy-duty tablet PC in front of an industrial plant.

중요한 프로세스 인사이트를 통해 더욱 합리적인 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

엔드레스하우저는 프로세스 업계에서 타의 추종을 불허하는 프로세스 계기, 자동화 솔루션 및 서비스 분야의 광범위하고도 심오한 지식을 보유하고 있습니다.

Production worker standing at assembly station.

1,200개의 광범위한 제품군

엔드레스하우저는 수백만 개에 이르는 계기 구성을 제공합니다.

Two service specialists working in an industrial environment.

> 1,000명 이상의 전문가

1,000명 이상의 전문가로 구성된 글로벌 서비스 네트워크를 갖추고 있습니다.

Engineer working on an industrial tablet in a refinery environment.

>50,000,000

엔드레스하우저의 공통 설비 기록에는 5천만 개의 디지털 계기 트윈(twin)이 존재합니다.

Engineer in a hygienic suit operating a device in life science environment.

>6,000개의 솔루션 프로젝트

지난 3년간 6천 건 이상의 솔루션 프로젝트를 성공적으로 수행하였습니다.

엔드레스하우저: 모든 계측 업무에 맞춤 서비스 제공

엔드레스하우저의 영업 엔지니어들은 자신들의 경험을 기반으로 이러한 제품군이 지닌 가능성을 극대화하기 위해 노력하고 있습니다. 필요한 경우 이 영업 엔지니어들은 전 세계적인 제품 및 산업 전문가의 네트워크를 활용할 수도 있습니다. 이를 토대로, 엔드레스하우저는 고객에게 더 많은 가치를 제공하는 솔루션을 모색합니다. 그리고 합리적으로 스마트 도구플랫폼을 사용하여 온라인으로 고객에게 지원을 제공하고 있습니다.

엔드레스하우저의 서비스 조직은 프로세스 계기 분야, 그리고 고객 애플리케이션에서 엔드레스하우저의 오랜 경험을 바탕으로 업무에 임하고 있습니다. 엔드레스하우저는 폭넓은 서비스를 바탕으로 고객 플랜트 및 애플리케이션에서 성능을 향상시키기 위해 고객을 지원합니다. 엔드레스하우저는 측정 계기의 수리, 커미셔닝, 유지보수 및 교정 작업을 담당하는 한 편, 기술 지원을 제공하고 고객의 직원을 대상으로 교육 훈련을 실시합니다. 뿐만 아니라 고객에게 자문을 제공해 유지보수, 교정 및 엔지니어링 프로세스를 최적화합니다.

미주

더 많은 소식

엔드레스하우저의 최신 뉴스, 이벤트, 또는 채용 소식이 궁금하신가요?