Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

4–20 mA/HART 및 PROFINET over Ethernet-APL에서 스마트 계기 활용

4–20 mA/HART 및 PROFINET over Ethernet-APL 시스템에서 스마트 계기의 통합 및 이점

4–20 mA/HART 및 PROFINET over Ethernet-APL에서 스마트 계기 활용

이 백서에서는 스마트 계기가 기존의 4–20 mA/HART 환경과 최신 PROFINET over APL(Advanced Physical Layer) 환경 모두에서 프로세스 신뢰성과 효율성을 어떻게 향상시키는지 살펴봅니다. HART 통신은 오랫동안 신뢰할 수 있는 표준으로 사용되어 왔지만, 설정 과정이 복잡하고 통신 속도가 느려 고급 계기 기능을 활용하는 데 한계가 있을 수 있습니다. 반면 PROFINET over Ethernet-APL은 간편한 설정, 높은 대역폭, 실시간 데이터 접근을 통해 스마트 기술의 통합을 더욱 효율적으로 지원합니다. 이 백서에서는 두 시스템을 비교 분석하여 엔지니어가 산업 현장을 최적화하고, 안전성을 향상시키며, 가동 중단 시간을 줄이는 데 도움이 되는 실질적인 정보를 제공합니다.

미주

Ethernet-APL에 대해 자세히 알아보기