Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

고온 온도계

다양한 산업 분야의 어플리케이션을 위한 고온 온도계

모든 산업 분야를 위한 고온 온도계
5 제품
정렬 기준:
필터

고온 온도계 검색

'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 온도계와 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.

고온 온도계

철강 처리, 유리 제련소, 연도 가스 애플리케이션, 벽돌 및 세라믹 산업에서는 최대 2000°C(3632°F)의 온도가 발생할 수 있습니다. 고온 애플리케이션에는 세라믹 또는 특수 합금으로 만든 써모웰과 백금 및 로듐과 같은 기본 또는 귀금속 합금으로 만든 다양한 유형의 써모커플이 포함된 특수 온도계가 필요합니다. 보호 튜브는 공정으로 인한 기계적, 화학적 손상과 온도 충격으로부터 센서를 보호하여 센서의 수명을 늘려줍니다.

포트폴리오 설명

엔드레스하우저의 모듈식 고온 온도계 포트폴리오는 다음과 같이 구성됩니다.

  • 애플리케이션 요구 사항에 맞게 쉽게 구성할 수 있는 모듈식 설계
  • 특수 합금 또는 다양한 세라믹 소재로 제작된 보호 튜브
  • 열전대(TC) 센서 유형 J, K, N 또는 유형 B, S, R
  • 통합형 또는 원격 위치의 온도 트랜스미터(옵션)
  • 스레드, 압축 장착 및 플랜지 프로세스 연결부

프로세스 자동화에서는 두 가지 온도 측정 원리가 표준으로 사용되고 있습니다.

RTD - 저항 온도 감지기: 측정 원리

RTD 센서는 온도 변화에 따라 전기 저항을 변화시킵니다. RTD 센서는 -200 °C와 약 600 °C 사이의 온도 측정에 적합하고, 측정 정확성과 장기 안전성이 우수하여 널리 사용되고 있습니다. 가장 많이 사용되고 있는 센서 부품은 Pt100입니다. 엔드레스하우저의 RTD 센서는 IEC 60751 Accuracy Class A를 충족합니다.

TC - 써모커플: 측정 원리

써모커플은 한 끝단에 2가지 금속이 연결된 부품입니다. 연결부와 자유단이 서로 다른 온도에 노출된 경우 개구단 에서의 제백(Seebeck) 효과로 인해 전위(열전능)가 발생합니다. 이른바 써모커플 기준표(IEC 60584 참조)에 따라 연결부의 온도(접점 온도)를 확인할 수 있습니다.


써모커플은 0 °C ~ +1800 °C의 온도를 측정하는데 적합하고, 응답 시간이 빠르며 진동에 강합니다.

장점

  • 내마모성과 내화학성이 우수한 혁신적인 써모웰 재질을 사용해 긴 수명 보장
  • 측정 개소의 유지보수, 제품의 품질 개선 및 플랜트 안정성 향상을 통한 비용 절감
  • 비다공성 재질을 사용한 센서 보호로 장기간 안적적인 측정 가능
  • 모듈식 설계로 제품 선택 범위가 넓음
  • 교체 가능한 예비 부품을 사용해 수명 주기 비용 최적화