발전소는 사람, 사업체 및 환경을 위험에 빠뜨릴 수있는 잠재적 리스크가 많습니다. 플랜트의 강제적인 중단은 생산 손실을 비롯해 높은 비용을 요구합니다. 기계식 계량기 및 기타 오래된 기술을보다 안정적이고 효율적인 시스템으로 교체함으로써 프로세스의 안전성과 성능을 향상시킬 수 있습니다.
50,000
USD pump
In some cases, spending a few hundred or a few thousand dollars on instrumentation can protect a $50,000 pump from serious damage or head off even greater operation loss.
엔드레스하우저의 지원 방식
엔드레스하우저는 열 증기-전기, 복합 사이클 가스 터빈, 수력 전기, 내연 기관 또는 열병합 발전소 등 플랜트의 공정을 안전하게 개선하기 위해 기존의 기계식 계측기 및 기타 노화 기술에 대한 업계 전문 지식과 최고의 대체 기술을 제공합니다. 이 기술은 유지 보수의 필요성과 고장의 위험을 감소시키기 때문에 비즈니스 목표를 보다 쉽게 달성할 수 있습니다.
국제 표준을 준수하는 안전 측정 포트폴리오(예: ATEX, FM, TIIS)
IEC 61508 SIL 2에 따른 최첨단 기술을 통해 안전 계측 시스템에서 SIL 3을 포함하는 동종 이중화 어플리케이션 지원
통합 진단, 검증 및 모니터링; '하트 비트 기술 (Heartbeat Technology)을 통해 안전한 공정 및 플랜트 작동 보장
단순성을 제공하며 안전한 운영 관리를 제공하는 통일된 운영 개념
직원 교육에 도움이 되는 안전 및 표준 세미나와 교육
어플리케이션
가스 터빈 입구에서 직접적이고 정확한 유량 측정
연료 소비는 플랜트의 효율성과 수익에 막대한 영향을 미치므로 천연 가스 유량을 정확하게 측정하는 것이 필수입니다. 전통적인 터빈 유량계는 체적만을 측정하므로 질량 또는 보정된 체적 유량을 결정하기 위해 다른 계량기가 필요합니다. 마모가 일어나기 때문에 이러한 미터의 정확도는 시간이 지남에 따라 달라지며 정기적인 윤활이 필요합니다.
분야별 전문성
코리올리스 유량계로 터빈 유량계를 교체하면 가스 질량 유량을 직접 측정 할 수 있습니다.
Heartbeat in-situ 확인 및 자가 진단으로 안정성 및 안전성 향상
다변수 측정이 가능한 Promass Coriolis: 압력, 온도 및 밀도를 측정하고 보정하기 위한 추가 미터 필요 없음
+/- 0.35 %의 더 나은 정확도는 절약되는 가스의 양도 그만큼 더 크다는 것을 의미합니다.
화석 연료, 바이오 매스 및 폐기물 - 에너지 발전소의 여러 까다로운 적용 사례는 감마 복사 수준, 포인트 수준 및 밀도 측정에 의존합니다. 그러나 Geiger Müller 튜브 수신기를 사용하는 일반적인 설치에서는 소스 작동이 감소하고 수신기가 상대적으로 둔감 해지기 때문에 측정 성능이 시간이 지남에 따라 저하됩니다.
분야별 전문성
새로운 신틸 레이터 스타일 감지기로 전환하여 기존 방사능 소스의 수명을 연장 할 수 있습니다.
Gammapilot FMG50와 같은 고감도 검출기는 낮은 방사 필드를 사용하여 기존 소스를 오랫동안 유지할 수 있습니다.
스택 가스에서 미립자를 제거하려면 ESP (Electrostatic Precipitator) 및 필터 백 하우스의 플라이 애쉬 호퍼가 가득차는 시점을 알려주는 포인트 레벨 스위치가 필요합니다. Radiometric (감마) 측정은 특히 품질이 떨어지는 석탄으로 신뢰할 수 있는 솔루션으로 잘 알려져 있습니다.
분야별 전문성
방사 측정을 사용하지 않으려는 고객은 Solicap FTI77과 같은 커패시턴스 포인트 레벨 스위치로 바꿀 수 있습니다.
공장에서 원자력 원을 제거하여 규제 부담, 서류 작업 및 교육 문제를 줄입니다. 유지 보수 비용을 절감하십시오.
오늘날 가장 견고하고 신뢰할 수 있는 커패시턴스 센서인 Solicap FTI77은 뜨겁고 마모가 심한 환경에 아주 적합합니다.
발전 플랜트의 설계, 건설, 운영 및 유지보수에서 가장 중요한 것은 직원의 안전입니다. 수년에 걸친 부적절한 운영과 유지보수로 인한 장비 고장 때문에 직원들이 심각한 부상을 당할 수 있습니다. 엔드레스하우저가 고객의 어플리케이션 요구 사항을 완벽하게 충족하는 광범위한 솔루션, 기술 및 서비스를 제공하는 이유가 여기에 있습니다. 엔드레스하우저는 일관된 성능과 호환성을 보장하기 위해 최고의 품질 기준을 충족하는 제품을 제조합니다.
x10
기계 계량기에 비해 더 높은 디지털 장치의 신뢰성
0
부품 이동 및 밀도 변화와 무관
17년 +
수년간 기능 안전 표준 IEC 61508 (품질, 안전 및 신뢰성)이 적용
포트폴리오를 확인해보십시오!
Analysis
Analysis
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
관련 사례
안전성
수력 발전소의 안전 보장
일반적으로 홍수 위험은 잘못된 계획, 예기치 않은 자연 재해, 장비 고장 등으로 인해 발생합니다.