연료 공급원으로서 수소의 잠재력은 타의 추종을 불허합니다: 수소는 연소 시이산화탄소를 배출하지 않고 강력한 열을 방출합니다. 또한 수소는 부산물로 수증기만 배출하는 깨끗한 화학 반응을 통해 전기를 생성하는 연료 전지에 사용됩니다. 따라서 수소는 깨끗하고 지속 가능한 에너지 솔루션, 특히 재생 에너지(그린 수소)로 전기를 생산할 경우 게임 체인저가 될 수 있습니다. 그러나 수소 측정 계기에 대한 요구 사항은 까다로운 편입니다.
160 GW of electrolyzers
installed annually on average up to 2050 to meet the electricity demand for green hydrogen production
엔드레스하우저는 비용 절감, 규정 준수 유지, 역화 위험 감소를 통한 터빈 수명 연장을 위한 동급 최고의 유량계, 수질 보장을 위한 액체 분석, 안전성 강화를 위한 금도금 압력 트랜스미터, 최적의 작동을 위한 온도 센서, 연료 전지 효율을 보장하는 순도 측정, 가스 조성 분석을 위한 라만 분광기 등 수소 기반 또는 향상된 발전용 고신뢰도 측정 기기, 서비스 및 솔루션으로 구성되어 있습니다.
안전성과 신뢰성을 보장하는 검증된 수소 사용 기술 및 솔루션
엔드레스하우저는 분산형 에너지 공급 및 에너지 전환을 위한 핵심 조력자로서 고객의 디지털 트랜스포메이션 여정을 지원합니다.
광범위한 포트폴리오: 단일 공급업체가 제공하는 최적의 측정 장비
정확하고 신뢰할 수 있는 수량, 품질 및 가스 조성 측정에서 타의 추종을 불허합니다.
시스템 성능은 향상시키고 운영 비용은 절감할 수 있습니다: 엔드레스하우저의 하트비트 기술은 검증된 종합 진단, 검증 및 모니터링 개념입니다.
어플리케이션
천연가스 연소 터빈을 위한 수소 혼합
천연가스를 생산, 처리, 운송, 유통하는 에너지 기업들은 이제 수소를 에너지 믹스의 중요한 부분으로 활용하는 미래를 향해 노력하고 있습니다. 저공해 발전을 위해 재생 에너지원을 사용할 때 수소는 가스 터빈의 기존 연료의 대안 또는 추가 연료가 될 수 있습니다. 향후 몇 년, 수십 년 동안 천연 가스와 수소의 혼합 농도는 점점 더 높아질 것입니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 프로세스 측정 솔루션을 통해 롱 리지 에너지(LRE)의 새로운 발전소는 발전 분야에서 청정 수소의 가능성을 성공적으로 입증하고 있습니다. 이 시설에는 코리올리스 유량계와 라만 Rxn5 분석기가 장착되어 수소 주입 속도와 혼합물의 품질을 측정하고 검증합니다. 가스 혼합의 무결성에 대한 신뢰할 수 있고 거의 즉각적인 피드백은 연소 시스템을 손상시킬 수 있는 수소 오버슈트를 방지하는 데 도움이 됩니다.
연료 전지의 안정적이고 효율적인 작동을 보장하려면 고순도 수소가 필수적입니다. 여기에는 일반적으로 국제표준화기구(ISO)와 같은 기관에서 정한 특정 표준을 충족하는 수준으로 불순물을 제거하는 작업이 포함됩니다. 고품질 수소를 생산하고 공급하는 것은 운송 및 고정식 발전을 포함한 다양한 애플리케이션에서 연료전지 기술을 성공적으로 구현하는 데 매우 중요합니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 코리올리스 유량계를 사용하면 수소의 유량을 안전하게 측정하고 제어할 수 있습니다. 광학 분석 가스 분석기는 수분(H2O) 및 산소(O2)와 같은 불순물의 존재를 백만 분의 1 수준까지 감지합니다. 비접촉식 측정 기술은 수소가 품질 표준을 충족하는지 확인하기 위해 유지보수가 필요 없는 안정적인 작동을 제공합니다.
전기분해에서 가장 중요한 단계 중 하나는 전해조 기술 유형에 따라 달라지는 특정 품질 사양에 맞게 물을 준비하는 것입니다. 수위, 유량, 압력, 전도도 및 경우에 따라 pH와 같은 파라미터를 측정하는 것이 필수적입니다. 그린 수소 시설이 확장됨에 따라 전도도나 pH로는 포착할 수 없는 업스트림 처리의 고장을 신속하게 감지하는 또 다른 파라미터로 TOC가 사용될 수 있습니다.
분야별 전문성
다양한 처리 단계에서 수질 모니터링은 신뢰성과 프로세스 효율성을 보장하는 데 매우 중요합니다. 이러한 프로세스를 안전하게 모니터링할 수 있는 엔드레스하우저의 다양한 센서와 분석기를 확인해 보세요.
전자 유량계 Promag W 10: 높은 정확도, 전도도 측정 옵션, 전체 보어(입구 또는 출구 실행 필요 없음, 압력 강하 없음)를 갖춘 0xDN 기능, 하트비트 기술을 통한 간소화된 작동 성능 모니터링
Memosens 2.0 기술을 통한 최적의 품질 모니터링을 위해 PEM 전해조용 초순수 및 알칼리성 전기분해용 수산화칼륨 또는 잿물에 대한 신뢰할 수 있는 전도도 측정
뛰어난 재현성과 장기적인 안정성은 물론 간편한 원격 시운전을 제공하는 압력 트랜스미터 Cerabar PMP51B
Wildfire Energy relies on measurement technology and support from Endress+Hauser to ensure efficient hydrogen and syngas production from biomass and residual waste.
Messer produces hydrogen in a steam reformer. The facility has a large number of protection and safety devices where pressure values play an important role.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
서비스
서비스
플랜트의 가동 시간을 향상시키는 한편, OPEX를 최소화하고 각종 규제를 준수하십시오. 엔드레스하우저는 믿을 수 있는 서비스 파트너입니다.
기타 산업
정유 & 가스: 넷제로(Net Zero)를 향한 에너지 전환
정유 & 가스: 넷제로(Net Zero)를 향한 에너지 전환
광범위한 계측기기, 솔루션 및 서비스 포트폴리오를 통해 프로세스 효율성 및 안전성과 지속 가능성, 규정 준수에 이르기까지 고객이 순제로(net zero)를 향한 길을 갈 수 있도록 지원합니다.
유틸리티: 증기 및 산업 용수의 효율적인 관리
유틸리티: 증기 및 산업 용수의 효율적인 관리
엔드레스하우저의 글로벌 전문가 팀은 안전하고 지속 가능하며 효율적인 스팀 에너지 생산 및 공급을 위태롭게하는 문제를 극복하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 우리의 제안을 확인하십시오.
화학: 지속가능한 성공을 위한 파트너십
화학: 지속가능한 성공을 위한 파트너십
자원을 최적화하고 플랜트의 성능을 극대화하세요.
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.