교정 프로그램 주기는 공정의 중요성과 측정 기기의 장기적인 안정성에 따라 달라집니다. 교정 시기가 되면 공정 중단이 불가피하고 교정 용액을 기기에 주입하기 위해 씰을 파손해야 합니다. 최신 세대의 질량 유량계는 신뢰성이 뛰어나 2년 이상의 교정 주기가 가능합니다. 하지만 주기가 길어지면 그 사이에 무작위 고장이 감지되지 않을 위험이 높아집니다.
20%
only 20% of instruments are set up with an ideal calibration interval
엔드레스하우저의 지원 방법
엔드레스하우저의 하트비트 기술과 같은 내장된 검증 기술은 각 교정 프로그램 간의 보안을 제공하며, TÜV의 인증에 따라 엄격한 규제를 받는 산업 분야에서도 사용할 수 있습니다. 하트비트 기술이 제공하는 향상된 가용성과 측정 포인트의 신뢰성은 생명 과학 산업 사용자가 교정 절차를 최적화할 수 있는 많은 이점 중 일부에 불과합니다. 습식 캘리브레이션과 하트비트 검증을 결합하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다:
교정 빈도를 줄이고 습식 교정 간격을 늘릴 수 있습니다
습식 교정 사이의 측정에 대한 신뢰도 향상
ISO 9001에 따른 추적성 요구 사항 충족 - 타사 인증 획득
프로세스 중단 없이 측정 정확도 보장
어플리케이션
습식 캘리브레이션과 하트비트 검증의 결합
TÜV의 테스트와 독립적인 인증을 받은 하트비트 검증은 DIN EN ISO3에 명시된 모든 요구 사항을 충족하며 추적 가능한 계측기 점검을 위해 기존의 습식 캘리브레이션과 상호 교환하여 사용할 수 있습니다. 신뢰성이 향상되고 캘리브레이션 간의 불확실성이 크게 줄어듭니다. 습식 캘리브레이션과 달리 하트비트 검증은 기본 유체를 사용하지 않고 중복 내부 참조에 의존하여 디바이스 기능을 검증합니다.
분야별 전문성
값의 기준선은 최초 공장 교정 중에 설정되며 유량계의 비휘발성 보안 메모리와 공장의 파일에 영구적으로 저장됩니다. 현장에서 하트비트 검증을 수행할 때 테스트 데이터를 이 기준값과 비교하여 전자 부품의 드리프트 또는 계측기의 기계적 열화를 감지합니다. 중요한 전자 회로는 이중으로 구현되어 하드웨어 고장을 감지할 수 있습니다.
하트비트 기술이 적용된 계측기는 수년 동안 일관되고 신뢰할 수 있는 측정값을 제공합니다. 많은 경우 규정 준수를 위태롭게 하지 않으면서도 교정 빈도를 크게 줄일 수 있습니다. 습식 교정 횟수가 줄어들면 교정 프로그램에 대한 비용이 절감되어 플랜트 가용성이 향상되므로 전반적인 장비 효율(OEE)이 높아집니다.
분야별 전문성
계측기 교정을 위한 가동 중지 시간이 줄어들고 예기치 않은 가동 중단이 감소하면 운영 효율성과 운영 우수성이 향상됩니다. 신뢰할 수 있는 데이터와 측정된 프로세스 값이 정확하다는 인증된 증거는 제품 품질 문제의 위험을 줄여 최상의 안전이라는 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.
하트비트 검증은 간단합니다. 계측기를 꺼낼 필요도 없고 프로세스를 중지할 필요도 없습니다. 계측기는 계속해서 측정 결과를 제공합니다. 하트비트 검증에 걸리는 시간도 30초 내외로 빠릅니다. 안전한 제어실에서 원격으로 시작할 수 있으며, 매일 또는 배치 전에 유연하게 시작할 수 있습니다. 디바이스 검증이 수행될 때마다 디바이스 내부에서 전체 하트비트 검증 보고서가 생성됩니다.
분야별 전문성
이 보고서는 변조 방지 PDF 형식으로 제공되며 기기 내에서 직접 쉽게 액세스할 수 있습니다. 모든 자산 관리 시스템 또는 통합 웹 서버를 통해 다운로드할 수 있습니다. 수명 주기 동안 하트비트 검증을 사용하면 추적 가능하고 감사에 대응 가능한 테스트 문서를 준비할 수 있습니다.
캘리브레이션 및 cGMP 규정 준수 최적화
장점
하트비트 기술이 적용된 계측기는 수년 동안 일관되고 신뢰할 수 있는 측정값을 제공하도록 설계되었습니다. 하트비트 검증 기능을 사용하면 규정 준수에 영향을 주지 않으면서 습식 교정을 크게 줄일 수 있습니다. 또한 교정 횟수가 줄어들면 전반적인 장비 효율성이 향상되고 플랜트 가용성이 높아집니다. 신뢰할 수 있는 데이터와 교정 이벤트 간에 프로세스 값이 정확하다는 인증된 증거를 통해 품질 문제의 위험을 줄일 수 있습니다.
This white paper shows how instrumentation with integrated verification functionalities facilitates the implementation of “Quality by Design” (QbD) and provides full regulatory compliance. Learn more!
This white paper will explain how in-situ verification technologies such as Heartbeat Technology can be used
even in strictly regulated industries and be a part of a compliant system. Learn more!
This white paper explains how self-calibrating thermometers can be used in hygienic process engineering. It details theory and practice as well as application examples. Learn more!
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
서비스
서비스
플랜트의 가동 시간을 향상시키는 한편, OPEX를 최소화하고 각종 규제를 준수하십시오. 엔드레스하우저는 믿을 수 있는 서비스 파트너입니다.
관련 사례
시장 출시 시간
전문성을 요하는 화장품 제조 공정
효율성을 높이고 출시 기간을 단축할 수 있는 계기 포트폴리오를 바탕으로 효율적이고 안정적인 화장품 제조 프로세스를 보장하십시오.