-
교육
IO-Link를 통한 플랜트의 디지털화
디지털화와 비용 효율성
디지털화의 마지막 구간:
밸브 아일랜드, 원격 IO, 레코더, 액체 분석기, 유량 측정 기기 등의 스마트 이더넷 기기가 산업용 이더넷(예: PROFINET 또는 EtherNet/IP)을 통해 디지털화되고 있습니다. 또한 IO-Link를 통해 기본 기기에 디지털 방식으로 액세스할 수 있어 모든 기기에서 오프라인 파라미터화, 데이터 투명성 및 플러그 앤 프로듀스 기기 교환이 보장됩니다.
엔지니어를 위한 주요 이점
쉽고 효율적인 통합(예: 표준화된 기능 블록 사용).
기본 IO-Link 기기와 함께 산업용 이더넷 하이엔드 기기에 이상적.
플러그 및 케이블 종류 감소,
DI/DO/PNP/NPN/Pulse/0…10 V / 4…20 mA 신호 대체.센서 종류 감소(예: IO-Link를 통한 스위칭 포인트 구성).
신속한 시운전 및 가동(예: 표준화된 케이블 및
자동 파라미터 설정 사용)
오퍼레이터와 유지보수 인력을 위한 주요 이점
디지털 신호 전송에 의한 정밀도 향상.
IO-Link 기기의 원격 액세스 및 파라미터화.
케이블 끊김 감지를 포함해 원인과 해결책이 포함된 진단 기능 제공.
자동 파라미터 데이터 저장 및 다운로드를 통한 손쉬운 기기 교환.
엔드레스하우저 IO-Link 기기의 특징
IO-Link Specification V1.1에 따라 최고의 상호운용성 보장.
엔드레스하우저 테스트 센터에서 추가적으로 통합 검증(예: Rockwell Automation, Turck 및 Siemens IO-Link 마스터).
손쉬운 엔지니어링을 위해 Smart Sensor Profile Version 2 사용(예: 프로파일 식별자, 프로세스 입력/출력 데이터 구조 설명, 제품 ID, 펌웨어 버전, 어플리케이션별 태그 제공).
NAMUR NE 107에 따른 진단 이벤트 데이터.
Rockwell Automation 시스템과의 완벽한 통합.
장점
플러그 앤 프로듀스 기기 교환:
엔지니어링 시스템을 사용한 파라미터화로 시간 절약,
추가 소프트웨어가 필요 없음기기, 진단 및 프로세스 정보에 종합적으로 액세스
유지보수 및 정비를 위한 고속 데이터 업로드/다운로드
편리한 작동:
엔드레스하우저만의 간단한 작동 방식으로 시간 절약
다양한 파라미터로 최적의 사용성 보장
사용자 지정 메뉴 구조 및 기기 액세스
디지털화의 마지막 구간
밸브 아일랜드, 원격 IO, 레코더, 액체 분석기, 유량 측정 기기 등의 스마트 이더넷 기기가 산업용 이더넷(예: PROFINET 또는 EtherNet/IP)을 통해 디지털화되고 있습니다. 또한 IO-Link를 통해 기본 기기에 디지털 방식으로 액세스할 수 있어 모든 기기에서 오프라인 파라미터화, 데이터 투명성 및 플러그 앤 프로듀스 기기 교환이 보장됩니다.
IO-Link의 개방성
IO-Link의 IEC 61131-9 표준화는 투자에 대해 완전하고 개방적이며
제조사에 독립적이고 안정적인 기반을 제공합니다.엔드레스하우저의 모든 IO-Link 제품은 IO-Link Version 1.1에 따라
테스트되고 인증되었습니다.이 기술은 전 세계적으로 900만 대 이상의 기기에 설치되어 현장에서
입증된 기술입니다.
추가 정보:www.io-link.com
완전한 디지털 플랜트
FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
다운로드
-
Competence Brochure IO-Link
Digitalize your plant with IO-Link. Smart Ethernet devices are digitalized with Industrial Ethernet, e.g. PROFINET or EtherNet/IP. Basic devices also become digitally accessible with IO-Link:
파일 크기:
파일 이름: