이 제품은 해당 국가에서 판매되지 않는 제품입니다.
사양 정보
-
Input
0/4…20 mA / HART
passive -
Output
0/4…20 mA / HART
active -
Power Supply
24 V DC
적용 분야
출력 절연 증폭기 RNO22는 제어 밸브, 액추에이터, I/P 컨버터, 인디케이터 같은 능동적 부품을 안전하게 제어하는 데 사용됩니다. 이 본질 안전 계기는 아날로그 0/4~20 mA 신호를 분리하여 전송하고, 스마트 액추에이터와의 디지털 통신을 위해 데이터 손실 없는 양방향 HART® 통신을 지원합니다.
최대 2개의 갈바닉 절연 채널이 있는 컴팩트한 인터페이스 계기로 단선 및 단락 모니터링을 지원해 중요 장비의 안정적인 작동을 보장합니다.
1채널 또는 2채널 출력 절연 증폭기
제어 밸브, 전류-압력 트랜스듀서 같은 능동적 부품의 안정적인 제어
0/4~20 mA 신호의 전송 및 갈바닉 절연
본질 안전 [Ex-ia], Ex Zone 2에 설치(ATEX, IECEx)
IEC 61508에 따른 최대 SIL 2 (SC 3)를 지원하는 안전 계장 시스템에서 사용하는 데 적합
디지털 HART® 통신 신호의 양방향 전송
외기 온도 범위: –40~70 °C (–40~158 °F)
장점
-
방폭 지역에서 능동적 부품을 안전하고 안정적으로 제어
-
쉽고 빠른 배선과 시운전: 플러그인 단자, DIN 레일 버스 커넥터를 통한 전원 공급 장치 연결
-
컴팩트 하우징: 12.5 mm (0.49 in)에서 최대 2개의 채널을 지원해 제어 캐비닛 공간의 효율적인 사용 가능
-
정확하고 신뢰할 수 있는 신호 전송
-
단선 및 단락 모니터링
FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
-
-
기술 정보(TI)
RNO22
Output isolating amplifier, HART-transparent
EN KO 03/05/2021언어:
영어
버전:
03/05/2021
파일 크기:
888.4 KB
파일 이름:
TI01587KEN_0121.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
RNO22
1- or 2-channel output isolating amplifier 24 V DC, HART-transparent
EN KO 06/05/2021언어:
영어
버전:
06/05/2021
파일 크기:
1.9 MB
파일 이름:
BA02064KEN_0120.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
KA RNO22
1채널 또는 2채널 출력 절연 증폭기 24 V<sub>DC</sub>,
HART-transparentEN KO 27/12/202206/05/2021언어:
한국어
버전:
27/12/2022
파일 크기:
1.2 MB
파일 이름:
KA01483KKO_0222-00.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
RNO22 Output amplifier 24V DC CONTROL/INSTALLATION DRAWING for explosion hazardous areas according to Dir. 2014/34/EU (ATEX)
IECEx: [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
ATEX/UKCA: ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC,
II (1) D [Ex ia Da] IIIC, II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 GcEN KO 29/09/202220/07/202125/01/2021언어:
영어
버전:
29/09/2022
파일 크기:
1.4 MB
파일 이름:
XA02374KA2_03.22_RNO22.pdf
-
-
-
특별 문서(SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
언어:
영어
버전:
14/07/2021
파일 크기:
478.5 KB
파일 이름:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
기능 안전(FY)
RNO22
Output isolating amplifier, HART-transparent
EN KO 15/01/2021언어:
영어
버전:
15/01/2021
파일 크기:
1.1 MB
파일 이름:
FY01037KEN_0121-00.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
コンポーネントカタログ
HAW562-
HAW569-
MS20-
MS21-
RA33-
RB223-
RDL10-
READWIN-
RH33-
RIA14-
RIA15-
RIA16-
RIA45-
RIA452-
RIA46-
RID14-
RID16-
RID261-
RLN22-
RLN42-
RMA42-
RMC621-
RMS621-
RN22-
RN221N-
RN42-
RNB22-
RNF22-
RNO22-
RS33-
RSG30-
RSG35-
RSG40-
RSG45-
RXO20언어:
일본어
버전:
29/08/2022
파일 크기:
11.7 MB
파일 이름:
Fa00016k33ja_2019.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
언어:
한국어
버전:
12/03/2024
파일 크기:
3.8 MB
파일 이름:
FA00016K46KO.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Systemprodukte und Datenmanager
Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und
Applikationsmanager,
Datenmanager, Bildschirmschreiber und
Softwarepakete für die Prozessautomatisierung언어:
독일어
버전:
17/05/2023
파일 크기:
14.5 MB
파일 이름:
FA00016KDE_2323_online.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
System Products and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paper
less recorders and associated
software packages for process automation언어:
영어
버전:
17/05/2023
파일 크기:
14.5 MB
파일 이름:
FA00016KEN_2323_online.pdf
-