키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Picture of Proline Prosonic Flow clamp-on

산업 공정에서 클램프온 유량계의 장점

제한된 공간에서도 비침습적 유량 측정을 위한 Proline Prosonic Flow W 400 및 Prosonic Flow P 500

공정이 중단되거나 압력 손실이 발생해서는 안되는 경우에는 초음파 클램프온 유량계가 해답이될 수 있습니다. 요구 사항에 따라 Proline Prosonic Flow W 400 또는 P 500이 이상적이며, 정확한 측정을 보장합니다. 둘 다 파이프 외부에 비침습적으로 장착되어 최소한의 유입구만 필요하며 공격적인 액체의 영향을 받지 않습니다. 유지 관리가 필요 없는 커플링 패드는 유량계의 전체 수명 주기 동안 안정적인 측정을 보장합니다.

Picture of e-Brochure cover ©Endress+Hauser

클램프온 유량계 포트폴리오 e브로셔

초음파 유량 측정 원리

Picture of Installation of clamp-on sensor in a hydro power plant ©Endress+Hauser

수력 발전소의 DN 2000(80") 파이프에 클램프온 센서 설치

Picture of flow measurement with FlowDC function ©Endress+Hauser

두 개의 센서 세트와 FlowDC 기능을 사용한 유량 측정

이상적인 솔루션

귀하의 과제에 이상적인 솔루션을 찾기 위해 초음파 클램프온 유량계의 이점과 기능에 대해 더 자세히 알고 싶으십니까? 다음 페이지에서는 물 모니터링과 같은 기본 애플리케이션과 액체 탄화수소 측정과 같은 복잡한 애플리케이션에 각기 맞는 초음파 클램프온 제품에 대한 인사이트와 세부 정보를 제공합니다.
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
다운로드

    • 브로셔
    Cover picture of e-brochure IN01311D

    e-brochure – Flexible, reliable, zero maintenance

    • 브로셔

    The ultrasonic clamp-on portfolio with manifold strengths for noninvasive flow measurement