신뢰할 수 있는 상거래 인증 벙커 오일 측정 솔루션

엔드레스하우저의 벙커 측정 시스템은 벙커링 (Bunkering) 공정에서 최대의 신뢰성과 투명성을 보장합니다.

엔드레스하우저는 벙커 분쟁을 예방하고 고객의 돈과 시간을 모두 절약할 수 있는 혁신적인 벙커 측정 시스템을 개발했으며, 이 시스템은 코리올리 질량 유량 측정 방식과 정확한 시스템 제어를 통해 벙커유의 운반 및 거래 과정을 높은 정확도로 측정합니다.

다양한 분쟁이 야기될 수 있는 벙커 오일 측정

벙커유 (bunker oil)는 유조선, 화물 및 벌크선, 바지선, 다양한 선박의 연료 탱크로 매일 공급되고 있습니다. 이런 고부가가치의 벙커유 측정은 정확하지 않을 경우, 벙커유의 양에 따라 많은 금전적인 이익과 손실이 발생할 수 있기 때문에 시간 소모적인 분쟁을 야기 시킬 수 있습니다. 특히 기존의 벙커유 측정 방식은 부피량(volume)을 질량(mass)으로 변환하는 과정에서 오차가 발생할 수 있으며, 온도에 따라 부피가 달라지는 공기의 특성으로 인해 실제 측정양보다 팽창되었다가 줄어드는 “카푸치노 효과” 등의 문제를 수반하고 있습니다. 또한, 탱크 게이징 (tank gauging) 의 경우, stripping (탱크내 잔류의 벙커 오일을 배출하기 위한 작업)으로 인해 생성된 벙커 내의 공기 함량을 측정하기가 쉽지 않습니다. 이에 엔드레스하우저는 벙커 분쟁을 예방하고 고객의 돈과 시간을 모두 절약할 수 있는 혁신적인 벙커 측정 시스템을 개발했으며, 이 시스템은 코리올리 질량 유량 측정 방식과 정확한 시스템 제어를 통해 벙커유의 운반 및 거래 과정을 높은 정확도로 측정합니다.

신뢰할 수 있는 측정 정확도

선박 벙커링(bunkering)에서는 코리올리 유량계가 다양한 데이터들을 동시에 측정하고 컨트롤 시스템을 통해 제어될 수 있으므로 질량 유량, 연료량, 밀도, 압력, 온도 및 gas index를 실시간으로 모니터링 할 수 있습니다. 이러한 상거래용 벙커링 시스템을 통해 투명한 저장연료 공급이 이루어질 수 있으며 연행 가스 (entrained gas) 를 지닌 air index 및 stripping 시 발생될 수 있는 벙커 내의 “카푸치노 효과”를 실시간으로 감지 및 제어함으로써 정확한 벙커 양을 측정할 수 있습니다. 특히, 코리올리 유량계가 직접 질량 유량을 측정하기 때문에 부피를 질량으로 변환하는 과정이 필요하지 않으며, 연료유의 공기함량을 표기할 뿐만 아니라 모니터링도 가능하게 설계되었기 때문에 정밀한 측정을 가능합니다. 또한, 실시간으로 측정되는 정보는 컨트롤 시스템에 기록되며 디스플레이 창에 표시가 됩니다. 이를 통해 선주는 벙커링 중 연행 가스로 인해 발생될 수 있는 용량 차이나 연료 계량시 발생할 수 있는 문제를 최소화할 수 있으며, 공급자와 선주간에 발생할 수 있는 유류 청구에 대한 분쟁을 줄일 수 있습니다.

검증된 정확성과 안정성

벙커링 산업에서는 높은 측정 정확도와 더불어 각 기기들의 시스템 호환성 또한 중요한 요소로 꼽힙니다. 일반적으로 측정 기기들을 포함한 전체 시스템 구성은 설치 후 봉인되어짐으로써 부당조작 (tampering)으로부터 기기와 시스템을 보호하게 되는데, 엔드레스하우저의 벙커링 시스템은 MID (Measuring Instrument Directive) 표준 인증되었으며 싱가포르 해양 항만청 (MPA)으로부터 정식 인가된 상거래용 솔루션입니다. 각 기기들은 ISO/IEC 17025 기준하에 교정 센터에서 측정 정확성이 인증되었으며, 이력관리를 통해 신뢰성있는 측정 결과를 유지하도록 구축되었습니다. 또한, 엔드레스하우저는 오랫동안 쌓아 온 어플리케이션 노하우를 바탕으로 HFO (Heavy Fuel Oil)나 벙커 C (Bunker C) 등 다양한 범위의 점도에서 성공적인 상거래 측정용 솔루션을 제공해왔으며, 이는 일관적이며 정확한 벙커링 측정을 제공할 수 있도록 돕습니다.

간편한 조작과 투명한 이력 관리 시스템

엔드레스하우저의 코리올리 유량계 (Promass F, Promass X) 제품은 대용량 유량에 적용 가능하며, 최고의 정확도와 성능을 제공합니다. 또한, 벙커링 솔루션으로 제공되는 운송 시스템은 쉬운 조작과 효율적인 작업이 진행될 수 있도록 설계되어있기 때문에 고객이 벙커링 공정을 진행하는 동안 중요한 데이터를 이력 관리할 수 있으며 metering profiles 및 데이터 등의 실시간 티켓을 인쇄할 수 있습니다. 만약 분쟁이 발생될 경우, 이렇게 저장된 데이터들을 운송 시스템에서 추적 관리하여, 과거에 저장되었던 데이터 및 even logbook 을 통해 추출할 수 있습니다.

벙커 연료 계량 어플리케이션 - 파라미터

©Endress+Hauser
바지선의 벙커 연료 계량 시스템 ©Endress+Hauser

볼륨을 변환하지 않는 정확한 질량 측정을 통해 빠르게 연료 공급이 가능함

벙커 연료 계량 시스템에서 Promass의 리드 봉인 ©Endress+Hauser

MID (MI-005)에 따라 인증되고 싱가포르의 Maritime Port Authority (MPA)에 의해 상업적 용도로 인정된 측정 시스템으로 보안

바지선에서 선박으로 연료를 공급하는 벙커 ©Endress+Hauser

정확한 벙커 연료 공급 프로세스

벙커 연료비 ©Endress+Hauser

제공된 벙커 연료 량에 대한 정확하고 명백한 청구서 발송

다운로드