검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

벙커유 측정 시스템

인증된 벙커유 측정 솔루션을 통한 투명성 및 신뢰성 극대화

매일 벙커유는 유조선, 화물선, 벌크선 및 어선으로 주입됩니다. 탱크 게이징을 통한 기존의 정량 측정은 오차가 발생하기 쉬운 체적 대 질량 계산법과 더불어 탱크 스트리핑과 "카푸치노 효과"로 인해 발생하는 공기 함유량을 고려하지 않기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다. 엔드레스하우저의 벙커유 측정 시스템은 이 프로세스 중에 모든 부정확한 측정을 방지합니다.

벙커유 공정 중 최대 투명성 및 신뢰성 보장 ©iShutterstock

벙커유 공정 중 최대 투명성 및 신뢰성 보장

바지선에 설치된 벙커유 측정 시스템 ©Endress+Hauser

탱크 스트리핑 과정에서 "카푸치노 효과"로 인해 발생하는 공기 함유량 감지

바지선 또는 해안에서의 벙커유 공정 중 최대 투명성 및 신뢰성 보장 ©Endress+Hauser

바지선 또는 해안에서의 벙커유 공정 중 최대 투명성 및 신뢰성 보장

벙커유 측정 시스템에서 Promass 리드 봉인 ©Endress+Hauser

벙커유 측정 시스템의 Promass 리드 봉인은 로딩 과정의 안전성을 보장합니다.

확신을 심어주는 투명성

엔드레스하우저의 벙커유 측정 시스템은 정유 및 가스 산업의 상거래 어플리케이션에서 수십 년 동안 성공적으로 사용되고 있는 입증된 코리올리 질량 측정에 기반을 둡니다. 어플리케이션 전문가에 의해 개발되고 특허를 받은 이 시스템은 기존 측정법의 문제를 해결하고 벙커유 측정 중에 최대의 투명성을 보장할 뿐만 아니라 탱크를 비울 때 에어 포켓이 측정에 올바르게 포함되게 합니다.

장점

  • 공급된 벙커유 양에 대한 정확한 청구로 신뢰성과 수익성을 동시에 보장

  • 전체 연료 공급 프로세스 중에 여러 프로세스 파라미터를 동시에 모니터링하고 에어 포켓뿐만 아니라 탱크 스트리핑 시 발생하는 "카푸치노 효과"도 검출함으로써 투명성이 향상됨

  • 체적 변환 없이 정확한 직접 질량 측정이 가능해 효율성이 향상되고 유휴 시간이 감소함

  • MID(MI-005)에 따라 인증되고 싱가포르의 MPA(Maritime Port Authority)에 의해 상업용으로 인정받은 측정 시스템의 탁월한 보안성

  • 중요한 파라미터를 직접 추적할 수 있는 이해하기 쉬운 컨트롤 패널로 조작과 제어가 간단하고 최적화되어 시간을 절약할 수 있고, 불명확한 사항이 있는 경우 언제든지 증거로 사용할 수 있도록 출력 가능