IO-Link를 통한 플랜트의 디지털화

디지털화와 비용 효율성

디지털화의 마지막 구간:
밸브 아일랜드, 원격 IO, 레코더, 액체 분석기, 유량 측정 기기 등의 스마트 이더넷 기기가 산업용 이더넷(예: PROFINET 또는 EtherNet/IP)을 통해 디지털화되고 있습니다. 또한 IO-Link를 통해 기본 기기에 디지털 방식으로 액세스할 수 있어 모든 기기에서 오프라인 파라미터화, 데이터 투명성 및 플러그 앤 프로듀스 기기 교환이 보장됩니다.

엔지니어를 위한 주요 이점

  • 쉽고 효율적인 통합(예: 표준화된 기능 블록 사용).

  • 기본 IO-Link 기기와 함께 산업용 이더넷 하이엔드 기기에 이상적.

  • 플러그 및 케이블 종류 감소,
    DI/DO/PNP/NPN/Pulse/0…10 V / 4…20 mA 신호 대체.

  • 센서 종류 감소(예: IO-Link를 통한 스위칭 포인트 구성).

  • 신속한 시운전 및 가동(예: 표준화된 케이블 및
    자동 파라미터 설정 사용)

오퍼레이터와 유지보수 인력을 위한 주요 이점

  • 디지털 신호 전송에 의한 정밀도 향상.

  • IO-Link 기기의 원격 액세스 및 파라미터화.

  • 케이블 끊김 감지를 포함해 원인과 해결책이 포함된 진단 기능 제공.

  • 자동 파라미터 데이터 저장 및 다운로드를 통한 손쉬운 기기 교환.

엔드레스하우저 IO-Link 기기의 특징

  • IO-Link Specification V1.1에 따라 최고의 상호운용성 보장.

  • 엔드레스하우저 테스트 센터에서 추가적으로 통합 검증(예: Rockwell Automation, Turck 및 Siemens IO-Link 마스터).

  • 손쉬운 엔지니어링을 위해 Smart Sensor Profile Version 2 사용(예: 프로파일 식별자, 프로세스 입력/출력 데이터 구조 설명, 제품 ID, 펌웨어 버전, 어플리케이션별 태그 제공).

  • NAMUR NE 107에 따른 진단 이벤트 데이터.

  • Rockwell Automation 시스템과의 완벽한 통합.

장점

플러그 앤 프로듀스 기기 교환:

  • 엔지니어링 시스템을 사용한 파라미터화로 시간 절약,
    추가 소프트웨어가 필요 없음

  • 기기, 진단 및 프로세스 정보에 종합적으로 액세스

  • 유지보수 및 정비를 위한 고속 데이터 업로드/다운로드

편리한 작동:

  • 엔드레스하우저만의 간단한 작동 방식으로 시간 절약

  • 다양한 파라미터로 최적의 사용성 보장

  • 사용자 지정 메뉴 구조 및 기기 액세스

디지털화의 마지막 구간

©Endress+Hauser

밸브 아일랜드, 원격 IO, 레코더, 액체 분석기, 유량 측정 기기 등의 스마트 이더넷 기기가 산업용 이더넷(예: PROFINET 또는 EtherNet/IP)을 통해 디지털화되고 있습니다. 또한 IO-Link를 통해 기본 기기에 디지털 방식으로 액세스할 수 있어 모든 기기에서 오프라인 파라미터화, 데이터 투명성 및 플러그 앤 프로듀스 기기 교환이 보장됩니다.

IO-Link의 개방성

  • IO-Link의 IEC 61131-9 표준화는 투자에 대해 완전하고 개방적이며
    제조사에 독립적이고 안정적인 기반을 제공합니다.

  • 엔드레스하우저의 모든 IO-Link 제품은 IO-Link Version 1.1에 따라
    테스트되고 인증되었습니다.

  • 이 기술은 전 세계적으로 900만 대 이상의 기기에 설치되어 현장에서
    입증된 기술입니다.

추가 정보:www.io-link.com

완전한 디지털 플랜트

©Endress+Hauser

다운로드