검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

간소화된 시운전을 통한 시간 및 노력 절감

지능형 장비의 신속한 통합, 구성 및 시운전을 책임지는 믿을 수 있는 파트너

현장 네트워크와 지능형 장비의 가동은 까다로운 작업이기 때문에 상황을 정확히 파악하는 것이 중요합니다. 통신 두절, 부적절한 기기 통합, 잘못된 측정 또는 작업 외에도 플랜트 가동을 지연시키는 다양한 요인이 존재합니다. 회사에 기술 격차가 존재한다고 판단하신다면, 혹은 모든 것이 올바르게 통합되고 최적의 상태로 구성되었는지 확인하고 싶다면, 이제 엔드레스하우저 전문가 팀의 도움을 받을 시간입니다.

현장 네트워크 시운전 - 전문성은 빠르고 쉬운 설비 가동의 열쇠입니다. ©Endress+Hauser

전문성은 신속하고 원활하며 견실한 플랜트 가동의 열쇠

엔드레스하우저는 원활한 플랜트 가동을 보장하도록 고객의 네트워크를 설계하고 엔지니어링합니다. 고객이 직접 설계하고 엔지니어링한 경우에도 엔드레스하우저 전문가 팀의 도움을 받으면 시간과 비용을 더욱 절약할 수 있습니다. 엔드레스하우저는 모든 기기가 DCS/PLC 시스템에 올바르게 통합되고 구성되었는지 확인하고 네트워크가 불안정할 경우 신속하게 원인을 찾아냅니다.

장점

  • 확실한 프로젝트 목표 달성 – 예산 및 일정에 따른 가동과 프로젝트 가이드라인의 준수

  • 기기 통합, 구성 및 시운전 작업의 간소화 - 프로젝트 위험 최대 30% 감소, 시운전 시간 최대 70% 단축

  • 전문가가 현장 업무에 맞게 최적의 상태로 현장 기기 구성

  • 기기를 DCS/PLC 시스템에 올바르게 통합; 안정적인 현장 네트워크 통신 보장

  • 설비, 통합, 구성, 시운전, FAT 및 SAT를 상세히 설명하는 완전한 프로젝트 문서 제공

다운로드