검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

압축 공기 시스템을 위한 스마트 스케일 에너지 솔루션

시스템 성능 향상을 통한 비용 절감

압축 공기 시스템은 "시간이 지나면서 규모가 커지는" 복잡한 시스템입니다. 의미 있는 KPI를 이용해 끊임없이 시스템을 모니터링하면 오퍼레이터, 감독자 및 경영진에게 지속적으로 정보가 제공되고 체계적인 에너지 관리가 가능합니다. 압축 공기 시스템의 총 비용 중 최대 85%가 에너지 비용이기 때문에 측정 및 시스템 장비에 투자하면 효과를 볼 수 있습니다. 엔드레스하우저의 압축 공기 시스템용 스마트 스케일 에너지 솔루션은 고객이 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.

압축기 효율

압축기 성능을 평가하는 열쇠는 비 출력 또는 공기 소비이며, 이는 다음을 위한 기준입니다.

  • 압축기의 벤치마킹과 압축기 사용의 최적화

  • 제어 시스템/부하 프로필의 최적화

  • 시스템/성능 향상 평가

효율 계산 이외에 압축기 출력 소비는 에너지 비용에 큰 영향을 미치는 부하/유휴 시간을 나타냅니다. 압축기 및 시스템 성능을 위해 가장 중요한 또 다른 파라미터는 압력입니다.

시스템 균형 유지 및 누출

일반적인 플랜트의 누출률은 총 압축 공기 생산 용량의 20-30%입니다. 체계적으로 관리된 시스템에서는 이러한 손실을 10% 미만으로 줄일 수 있습니다. 공기 시스템의 다양한 지점에서 유량 측정을 이용하면 균형 유지를 통해 누출 손실을 "적시에" 계산할 수 있습니다.

  • 파손 또는 누출의 검출 및 수리

  • 운영 손실의 방지

  • 압축기 가동 시간의 증가 방지

  • 유지보수 및 예기치 않은 가동 중단의 감소

  • 불필요한 압축기 용량의 추가 방지

공기 소비

에너지 사용을 특정 영역과 프로세스로 배분하는 것은 에너지 관리 시스템(예: ISO 50001)의 핵심 요소 중 하나이고 투명한 회계를 위한 전제 조건입니다. 제품 단위당 공기 소비를 정확하게 측정하는 것은 생산 프로세스를 최적화하는 데도 유용할 뿐만 아니라 데이터를 탄소 발자국 평가에도 유용하게 이용할 수 있습니다.

압축 공기 어플리케이션 – 파라미터

©Endress+Hauser
압축 공기 어플리케이션의 압축기 ©Endress+Hauser

컴프레서 효율을 측정하는 데 도움이 되는 올바른 KPI를 정의하십시오.

압축 공기의 누출 ©Endress+Hauser

압축 공기의 누출로 시스템 성능에 비효율이 발생합니다.

누출 ©Endress+Hauser
시각화 된 프로세스 값을 얻기 위해 데이터 관리자로 시스템을 모니터링 하는 모습 ©Endress+Hauser

시각화 된 프로세스 값을 얻기 위해 데이터 관리자로 시스템을 모니터링 하는 모습

식품 생산 공정에서 압력 청소 ©Endress+Hauser

식품 생산 공정에서 압력 청소

압축 공기 시스템의 서비스 기술자 ©Endress+Hauser

압축 공기 시스템의 서비스 기술자

t-mass 65I가 있는 압축 공기 시스템에서의 직접 질량 유량 측정 ©Endress+Hauser

t-mass 65I가 있는 압축 공기 시스템에서의 직접 질량 유량 측정

다운로드