정제

정유 공장의 프로세스 품질 모니터링을 위해 통합 자동 검증 기능을 갖춘 가스 분석 솔루션

프로세스 효율성과 수소 품질의 최적화를 위한 정유 가스의 조성 및 불순물 측정

정유 연료 가스의 H2S


정유 연료 가스는 경질 탄화수소 가스의 집합체입니다. 환경 규정을 준수하기 위해 연소 후 SO2를 모니터링하는 대신 연소 전에 연료 가스의 H2S 농도를 모니터링합니다. 일반적인 범위는 0-300 ppm입니다.

기존 접근법


  • 온라인 가스 크로마토그래피(GC)는 캐리어 가스의 소비가 많고 유지보수와 교정이 빈번하게 필요합니다.

  • 아세트산납 테이프 분석기는 위험 폐기물로 분류되는 테이프를 폐기하기 위한 특별 취급과 유지보수를 필요로 하는 소모 부품을 사용합니다.

엔드레스하우저의 솔루션


SpectraSensors의 "차등화된 TDLAS 분광측정 기술"은 자동 2점 일일 검증을 통해 연료 가스 조성 변화에 대응하여 정확한 측정을 보장합니다.

가스 분석 솔루션에 대한 자세한 정보 보기

일반적인 분석물과 측정 범위

  • 분석물: H2S - 범위: 0-10 ~ 0-300 ppmv

  • 분석물: H2O - 범위: 0-10 ~ 0-500 ppmv

프로세스 효율성과 수소 품질의 최적화를 위한 정유 가스의 조성 및 불순물 측정