석유화학 / 올레핀 / 에틸렌

올레핀 플랜트의 프로세스 품질 개선과 신속한 투자 회수를 위한 고정밀 가스 분석 솔루션

에틸렌 제품 사양을 충족하지 않는 데 따른 플레어 시스템으로의 이동과 C2 스플리터의 오염을 방지하기 위한 C2 스트림 분획의 불순물 측정

C2 에틸렌의 아세틸렌(C2H2 )

아세틸렌 컨버터의 수소화 조건을 제어합니다. 측정 범위는 0 ~ 5 ppmv입니다.

기존 접근법

아세틸렌의 가스 크로마토그래피(GC) 응답 속도는 업셋 조건을 방지할 만큼 충분히 빠르지 않습니다. C2 스플리터가 오염되거나 프로세스 가스를 플레어 시스템으로 보내야 해 손실이 발생할 수 있습니다.

엔드레스하우저의 솔루션


  • SpectraSensors TDL 분석기는 GC에 필적할만한 반복성으로 단 몇 초 안에 농도 변화에 반응합니다.

  • H2 이용의 최적화

가스 분석 솔루션에 대한 자세한 정보 보기

일반적인 분석물과 측정 범위

  • 분석물: C2H2 - 범위: 0-5 ~ 0-3000 ppmv

  • 분석물: H2O - 범위: 0-10 ppmv

  • 분석물: NH3 - 범위: 0-5 ppmv

  • 분석물: CO2 - 범위: 0-500 ppmv

  • 분석물: H2S - 범위: 0-500 ppmv

C2 스플리터 오염을 방지하기 위한 C2 스트림 분획의 불순물 측정