가스 처리

천연 가스 오염물질의 정확한 비접촉식 측정

오염물질 모니터링은 프로세스 최적화와 가스 품질 보장을 위해 매우 중요합니다.

아민 스크러버 배출구의 황화수소(H2S)

가스 플랜트의 첫 번째 단계 중 하나는 산성 가스 성분을 줄이는 것입니다. 측정 범위는 H2S의 경우 0 ~ 10 ppmv, H2O의 경우 0 ~ 10 ppmv입니다.

기존 접근법

  • 아세트산납 테이프 분석기를 사용할 수 있지만 테이프를 환경적으로 안전한 방식으로 교체하고 폐기하는 데 따른 유지보수 요건이 까다롭습니다.

  • 온라인 가스 크로마토그래피는 측정 업데이트 간격이 3 ~ 6분이고 빠른 변화를 감지하지 못합니다. 캐리어 가스와 화염 연료 실린더 가스의 소비로 인해 OPEX가 높습니다.

  • 광대역 UV 광원과 협대역 투과 필터는 배경 농도 변화에 의해 간섭을 받기 쉽습니다.

엔드레스하우저의 솔루션

고분해능 SpectraSensors TDLAS 기술은 다른 분광 기술에서 발생하는 간섭으로 인한 오류가 없습니다.

가스 분석 솔루션에 대한 자세한 정보 보기

일반적인 분석물과 측정 범위

  • 분석물: H2S -범위: 0-10 ~ 0-5000 ppmv

  • 분석물: H2O -범위: 0-10 ppmv

  • 분석물: CO2 -범위: 0-100 ppmv ~ 0-5%

공정 최적화 및 가스 품질을 위해 오염 물질 모니터링이 중요합니다.