부하 기반 생물학적 처리 솔루션 Liquicontrol CDC80

폐수 처리 플랜트의 효율성 개선 및 비용 절감

Liquicontrol CDC80은 폐수 처리 플랜트의 에너지와 비용을 절감하는 신뢰할 수 있고 안전한 배출 제어 솔루션으로, 인산염 제거 중 생물학적 처리 및 침전제 펌프의 동적 부하 기반 제어를 지원합니다. Liquicontrol은 여러 생물학적 단계를 동시에 제어할 수 있고, 디지털 버스 및 원격 기술을 통해 기존 환경에 완벽하게 통합됩니다.

CDC81은 폐수 처리장의 안정적이고 안전한 배출구 값을 위한 솔루션입니다. ©Endress+Hauser

CDC81은 폐수 처리장의 안정적이고 안전한 배출구 값을 위한 솔루션입니다.

태블릿 또는 스마트 폰으로 보안 VPN 연결을 통해 제어시스템에 접근할 수 있습니다. ©Endress+Hauser

태블릿 또는 스마트 폰으로 보안 VPN 연결을 통해 제어시스템에 접근이 가능하여, 위치나 날씨와 무관하게 측정된 값과 매개 변수를 관리할 수 있습니다.

공정 제어 센터에서 폭기 제어 및 인산염 강우량을 작동시킵니다. ©Endress+Hauser

공정 제어 센터에서 폭기 제어 및 인산염 강우량을 작동시킵니다.

질소 및 인산염 제어 시스템은 터치 스크린을 통해 현장에서 작동 할 수 있습니다. ©Endress+Hauser

... 현장 디스플레이를 통해 자체 모니터를 사용하거나 터치 스크린 디스플레이를 제공할 수 있습니다.

효율적이고 신뢰할 수 있는 영양염류 분해


능동형 컨트롤러는 질산화 공정의 변화율을 감지하여 간헐적인 단계에서 생물학적 상태의 제어를 위해 직접적인 운전을 결정합니다. Liquicontrol은 영양염류 농도에 따라 산소 설정점을 동적으로 조정합니다. 간단히 말해, 고부하는 높은 산소 설정점과 같고 저부하는 낮은 산소 설정점과 같습니다. 연속 작동 블로어의 경우 피드포워드 제어 전략이 사용되어 예측 준비를 통해 즉각적인 부하 변화를 보상합니다.

부하 종속적, 화학적 인산염 제거


Liquicontrol은 효율적인 인산염 제거를 위해 연속 유량 및 인산염 측정을 통해 주입 펌프를 제어하기 때문에 부하 또는 유량이 변할 때 침전제 주입을 신속하게 조정할 수 있습니다. 그 결과 가장 효율적인 인산염 변환이 가능해 침전제 사용을 줄이고 비용을 절약할 수 있습니다. 또한 최적화된 침전제 주입을 통해 염분 증가와 슬러지 양 증가를 방지합니다.

프로세스의 신뢰성 및 제어 보장


Liquicontrol은 연속적인 측정값 및 신호 확인을 통해 안정적인 플랜트 운영과 신뢰할 수 있는 플랜트 방류를 보장합니다. 측정값이나 블로어에 오류가 발생해도 시스템이 해당 제어 루프를 안전 상태로 전환하고 오류 또는 경고 메시지를 보냅니다. 또한 선택 스위치를 사용해 원래의 플랜트 운영 설정을 언제든지 복원할 수 있고, Liquicontrol을 설치한 이후에도 플랜트 인력이 프로세스를 완전하게 제어할 수 있습니다.

기존 플랜트에 손쉽게 통합


Liquicontrol은 PLC(Programmable Logic Controller)와 신호 인터페이스에 기반을 둔 아키텍처를 바탕으로 설계된 모듈식, 확장형 시스템입니다. 독립형 솔루션으로 구성하거나 다양한 하우징 구성에 분산된 솔루션으로 구성할 수 있기 때문에 기존의 프로세스 제어 시스템과 기기에 쉽고 빠르게 통합할 수 있습니다.

손쉬운 원격 액세스


Liquicontrol은 Fieldbus 기술을 통해 모든 원격 측정 데이터를 제어실 등의 중앙 지점으로 재전송하기 때문에 손쉽게 프로세스를 모니터링하고 제어를 조정할 수 있습니다. 또한 안전한 VPN을 통해 쉽고 빠르게 프로세스를 모니터링할 수 있어 플랜트 인력이 장소와 기상 조건에 상관없이 측정값과 파라미터를 관리할 수 있습니다.

Liquicontrol - 도구

  • 자동 부하 감지 및 농도 조정을 통한 산소 제어

  • 여러 생물학적 단계의 동시 모니터링

  • 프로세스 기술 검증

  • 로컬 독립형 컨트롤 유닛 또는 기존 PCS에 통합

  • 기저 부하에서 첨두 부하에 이르기까지 생물학적 단계의 연속 또는 간헐 작동

  • 부하 스파이크의 감쇠를 위한 예측 제어 전략

  • 긴 탈질작용 단계를 위한 부하 배출

  • 화학적 인산염 제거

  • 원격 액세스

Liquicontrol - 측정 기술

  • 산소 측정

  • 암모늄 및 질산염 측정

  • 인산염 측정

  • 유량 측정

Liquicontrol - 서비스

  • 시운전

  • 작동 중 최적화

  • 어플리케이션 교육

  • 원격 유지보수