설치 기반 계기 분석 서비스를 통한 자산 관리

엔드레스하우저의 전문적인 통합 자산관리 서비스로 플랜트 가용성을 향상시키고, 비용 효율적인 생산을 경험하십시오.

설치된 계기 정보로 유지보수 계획을 최적화함으로써 공장의 관련 법규를 준수하고 최대한 효율적으로 운영될 수 있도록 관리할 수 있습니다. 엔드레스하우저의 IBA(Installed Base Analysis)는 계기 관련 데이터 및 공정에 대해 관리해드리는 컨설팅 서비스로, 공정에 대한 전문가의 권장사항이 담긴 리포트를 제공하여 비용 효율적인 동시에 지속적으로 활용할 수 있는 비즈니스 프로세스를 제안합니다. 향상된 유지보수 전략, 계기 표준화, 공장 가동성 증가를 비롯, 각종 리스크와 소요 비용을 최소화하는 전략을 수립함으로써 공정의 최적화된 운영을 가능케 합니다.

장점

  • 공정에 사용하는 모든 계측기기를 동일한 업체로부터 공급받는 것은 불가능하지만, 데이터의 수집과 분석, 운영은 하나의 업체에 의해 관리되는 것이 적절합니다. 엔드레스하우저의 IBA 서비스는 타사 계기 포함 모든 계기 관리 및 모든 업체와 협력이 가능합니다. IBA와 함께 프로세스를 간소화하고, 비용을 절약해 보십시오.

  • 엔드레스하우저의 전문적인 평가, 보고서 및 권장 사항을 통해 정확한 예측을 가능케 하는 디테일한 사항들을 최대한 활용할 수 있게 하여 플랜트 가용성과 효율성을 향상시킬 수 있도록 도와드립니다.

  • 엔드레스하우저의 문서화된 추적 가능한 정보는 공정에 대한 중대한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 중요 공정일수록 기술적 업그레이드를 최우선시하는 것이 권장되며, 공정의 유지보수 프로세스를 최적화해 관련 법규를 준수할 수 있습니다.

  • 완전히 문서화되고 추적 가능한 정보를 통해 합리적인 의사결정을 할 수 있습니다. 규정을 준수하면서 유지 관리를 최적화하십시오. 프로세스가 중요한 공정일수록 작업 및 기술의 업그레이드 우선순위를 정하는 것이 중요합니다.

IBA 서비스

  • 절차: 엔드레스하우저가 제안하는 모든 계기 관련 데이터는 명확한 방식으로 수집, 저장 및 분류되며 직관적으로 이해 가능하도록 시각화 되어 고객에게 제공됩니다. 또한, 활용 가능한 정보로 보완되어 정보의 투명성을 보장합니다.

  • 신뢰할 수 있는 분석과 리포트: 엔드레스하우저의 계기전문 컨설턴트가 모든 데이터를 분석하며, 이를 기반으로 공장의 가동성 및 계기 표준화 비율을 증진시키고 비용을 절감할 수 있는 권장사항을 제안 드립니다.

  • 예방에 초점을 둔 권장 사항: 엔드레스하우저는 중요 공정 및 자산을 타깃으로, 심각한 계기 고장이나 노후화가 발생하기 이전에 유지보수를 가능케 하여 공정 운영에 막대한 피해가 생기지 않도록 예방합니다.

  • 편리한 정보 접근성: 내부 또는 외부 감사를 위한 문서가 언제든 준비되어 있습니다. 신뢰할 수 있는 데이터와 정확한 리포트를 바탕으로 스페어 파트 재고 및 위험성 관리를 비롯, 관련 법규의 준수에 이르기까지 다양한 업무를 원만하게 처리할 수 있도록 지원합니다.

법규를 준수하는 동시에 비용 효율적인 비즈니스 프로세스를 이용하며 더 많은 시간을 확보하십시오. 엔드레스하우저의 IBA 서비스는 데이터를 수집하고 분석하는데 그치지 않고 최적의 유지보수 전략을 수립할 수 있는 권장사항을 제공함으로 신뢰할 수 있는 자산 관리를 보장합니다. 이러한 엔드레스하우저의 솔루션은 리스크를 낮춰주는 가운데 유지보수 및 계기 노후화 관리와 같은 비즈니스 프로세스를 개선하여 미래에 대비할 수 있게 해줍니다. 플랜트 운영 최적화를 위해 계기 자산 관리에 집중하십시오.

IBA 프로세스 ©Endress+Hauser