키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

엔드레스하우저, 유량 트랜스미터 'Proline 10' 선보여

수명 주기 전체에 걸쳐 뛰어난 편리성 및 직관성 제공

발행일: 01.07.2021

단순하고 직관적인 작동및 운영

Proline 10은 제품 수명 주기 전체에 걸쳐 시간 및 비용 절감 혜택을 고객에게 제공합니다. 단순성은 고객이 중요한 제품 옵션을 빠뜨리지 않으면서 애플리케이션에 최적화된 계기를 신속하게 선택하는 것에서 출발하지만, 여기에 국한되지 않습니다. Proline 10 트랜스미터의 모든 기능이 공통적으로 공유하는 한 가지 목표는 계기 취급을 최대한 쉽게 만드는 것입니다. 그 결과, 현장과 제어실 모두에서 시운전과 작동에 필요한 시간이 절감됩니다. 시운전 마법사를 사용하면 LCD 터치스크린을 사용하거나 블루투스를 통해 연결된 SmartBlue 앱을 사용하여 현장에서 계기를 설정할 수 있습니다. 또한, 계기에 내장된 진단 기능은 NAMUR NE107에 따라 오류를 분류하여 그 원인을 표시하고 적절한 해결책을 제시합니다.

Proline Promag와 Promass 유량계는 수십 년 동안 다양한 산업 분야의 고객들을 만족시켜 왔습니다. 전통적인 품질 지표 외에도, 플랜트와 계기의 프로세스 및 제품 품질에 대한 시장의 기대치는 지속적으로 높아지고 있습니다. 동시에 고객들은 최소한의 유지보수와 최대의 사용 편리성, 그리고 낮은 운영 비용(OPEX)을 요구하고 있습니다. Proline 10은 이러한 시장의 니즈에 발맞추어 직관적인 시운전과 운영, 수명 주기 전체에 걸친 뛰어난 경제성과 시간 절약 효과를 보장할 뿐만 아니라, 사용자가 핵심 프로세스에서도 기본 애플리케이션을 손쉽게 관리할 수 있습니다.

광범위한 산업의 기본 애플리케이션에 최적화

산업 분야를 가리지 않고 다양한 기본 애플리케이션에서 Proline 10 유량 트랜스미터를 사용할 수 있습니다.전자 유량계 ‘Proline Promag’는 전도성 액체와 물 및 부식성 액체의 체적 측정 (적용 센서 모델 Promag W 10 / Promag H 10 / Promag D 10) 뿐만 아니라 화학적 유체 (적용 센서 모델 Promag P 10)에도 사용할 수 있습니. 코리올리스 유량계 ‘Promass K 10’을 사용하면 유틸리티를 포함한 산업의 기본 공정에서 최소한의 운영 비용으로 액체와 기체를 모두 측정할 수 있습니다.

어디서나 사용할 수있는 스마트한다변수 유량계

Proline 10은 추가적인 프로세스 변수의 동시 측정을 통해 최적의 제품 품질과 프로세스 모니터링을 보장합니다. Promass K 10 은 질량 유량 외에도 체적 유량과 온도 그리고 선택 사항으로 밀도를 측정할 수 있습니다. Proline Promag 10은 전도도 측정 (Promag W/P/H) 기능이나 온도 측정(Promag H)기능과 함께 제공됩니다. Promag W 및 P는 ‘플로팅 전극’ 기술로 접지를 생략하는 방식으로도 적용할 수 있습니다. 또 다른 특징은 Promag W 10의 ‘0 x DN 풀 보어’ 옵션입니다.

완벽한 시스템 통합을 위한 트랜스미터

Promag 및 Promass 센서는 4가지 Proline 10 트랜스미터와 결합하여 컴팩트 버전으로 제공됩니다.

  • 통신 프로토콜을 통해 측정 데이터를 액세스 및 핸들링할 수 있는 디스플레이 미탑재 버전

  • 블루투스를 통해 SmartBlue 앱으로 작동하고 2개의 상태 LED가 장착된 버전

  • SmartBlue 앱을 사용해 설정 및 작동을 수행하고 데이터를 확인할 수 있는 2.4" LCD 디스플레이 탑재 버전

  • 일반적인 터치 제스처와 SmartBlue 앱을 동시에 사용할 수 있는 2.4" LCD 터치스크린 탑재 버전

다운로드

    Innovation brochure – Proline 10

    Flow measurement uncompromisingly simple

    eBook – Proline 10

    Flow measurement uncompromisingly simple

보도자료 목록

다음 보도자료와 뉴스를 이메일로 바로 받아보세요. 엔드레스하우저 보도자료 목록을 구독해 최신 정보를 확인하세요.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.