Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
IO-Link는 개방형 통신 프로토콜로, 산업용 통신 네트워킹의 확립된 표준으로 간주되는 것은 물론, 디지털 기술을 통한 데이터 투명성 및 추가 제어와 같은 이점을 제공합니다.
특히 식음료 산업의 스키드 공급 업체에서는 IO-Link 가능 센서와 액추에이터를 통합하는 것이 최근 각광받고 있으며, 유틸리티 계기의 경우 불필요한 기능들로 복잡성과 비용을 증가시키기 보다는 가장 기본적인 기능을 갖춘 계기로도 충분한 효과를 볼 수 있습니다.
엔드레스하우저는 식음료 산업군을 위한 다양한 계측기를 선보이고 있는 공급 업체입니다. 엔드레스하우저 그룹의 글로벌 비즈니스 전략 관리자인 Rob Sips 씨는 “다른 어떤 제조업체도 엔드레스하우저와 같이 광범위한 IO-Link 포트폴리오를 보유하고 있지 않다.”라고 언급하며, “이는 공정 자동화 업계에서 엔드레스하우저가 얼마나 강력한 파트너인지 보여주는 사실이자, 다양한 애플리케이션에 최적화된 IO-Link 센서를 제공할 수 있다는 것을 의미.”한다고 밝혔습니다.
대부분의 IO-Link 센서는 계기에 대한 간단한 구성 변경만으로 아날로그 모드(4–20mA)에서도 선택적으로 작동 가능하기 때문에 생산 프로세스를 정상적으로 운영하는 데에 문제가 없습니다. 또한, 진단 및 서비스 데이터와 같은 추가 정보가 필요한 경우에는 실제 프로세스 파라미터 외에 설치된 IO-Link 가능 계기를 디지털 신호로 손쉽게 전환 가능합니다.
엔드레스하우저 그룹 내에서 IIoT를 위한 연구 및 제품 생산을 담당하고 있는 Endress+Hauser Digital Solutions의 마케팅 디렉터 Oliver Hansert 씨는 “IO-Link가 프로세스 엔지니어링을 위한 가장 강력한 통신 표준이라고 할 수는 없지만, 플랜트의 디지털화를 위한 선택지 중에는 가장 비용 효율적이며 잠재력이 크다.”고 설명했습니다.
IO-Link 인터페이스가 탑재된 엔드레스하우저의 계측기기는 유용한 메타데이터의 비주기적 전송을 지원하여 안정적이고 효율적인 생산을 보장하는 것은 물론, 간단한 엔지니어링을 위해 설계된 스마트 센서 프로파일을 통해 플랜트 운영자가 센서를 시스템에 통합하는 데 필요한 노력을 줄여줍니다.
엔드레스하우저는 모든 공정 파라미터에 대해 포괄적인 IO-Link 지원 계기를 보유하고 있습니다. 최근에는 소형 전도도 센서Smartec CLD18과 압력 트랜스미터 PMP51 및 PMP55, PMC51, 레벨 트랜스미터 Deltapilot FMB50이 IO-Link 포트폴리오에 합류했으며, 향후에도 지속적인 업데이트를 통해 고객들로 하려금 보다 합리적인 가격대로 플랜트의 디지털화를 증대시킬 수 있도록 지원할 것입니다.
IO-Link에 대한 보다 자세한 내용은 여기에서 확인해 보시기 바랍니다.
파일 크기: |
3 MB |
파일 이름: |
EH_2012-12-09_IO-Link.zip |
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global