iTEMP TMT31 – 혁신적인 4~20mA RTD 온도 트랜스미터!
한 차원 높은 편리성, 안전성 및 측정 정확성을 제공하는 Pt100/Pt1000 센서용 4~20mA 헤드 트랜스미터
아날로그 4~20mA 신호를 전송하는 최신 iTEMP TMT31 온도 트랜스미터는 뛰어난 장기 안정성, 정확성 및 편리성으로 프로세스 자동화에서 신뢰할 수 있는 온도 측정을 보장합니다.
온도 트랜스미터는 프로세스 산업에서 프로세스의 온도 센서와 자동화 시스템을 연결하는 중요한 고리입니다.
시운전, 계기 구성 및 유지보수에 필요한 작업을 최소화하기 위해 트랜스미터를 편리한 사전 설정 방식으로 주문하거나 노트북이나 태블릿에서 엔드레스하우저의 FieldCare나 DeviceCare 같은 무료 운영 소프트웨어를 사용하여 현장에서 편리하게 파라미터를 설정할 수 있습니다. 이를 위해 필요한 TXU10, Commubox FXA291 등의 USB툴도 엔드레스하우저에서 액세서리로 제공합니다.
푸시인(push-in) 방식 단자
연결 기술 측면에서도 개선이 이루어져 두 가지 최적화된 버전으로 제공됩니다. 푸시인(push-in) 방식 단자가 적용된 버전은 공구 없이 빠르고 안전하게 결선할 수 있고, 기존의 나사식 단자가 적용된 버전 또한 설계 최적화를 통해 연결부에 더욱 손쉽게 결선할 수 있습니다. 두 버전 모두 접점에 부식 방지 처리가 되어 있어 측정값 전송의 신뢰성을 극대화합니다. 짧은 영상을 통해 자세한 이점을 한눈에 확인해 보시기 바랍니다.
프로세스에서 높은 신뢰성 보장
온도 트랜스미터 iTEMP TMT31은 PT100(IEC/GOST/JIS) 및 PT1000(IEC) 센서에 대해 Zone 2 / Div. 2 (비점화 방폭) 방폭 인증을 받았습니다. CvD(Callendar-Van Dusen 방정식)를 이용한 트랜스미터-센서 조정을 통해 헤드 트랜스미터에 맞춰 연결된 RTD의 센서 특성을 조정할 수 있어 전체 시스템의 온도 측정 정확도를 높일 수 있습니다.
더 자세한 정보는 iTEMP TMT31 상세 페이지에서 확인 가능합니다.