Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
엔드레스하우저의 라만(Raman) 분광학 기반 분석기는 상거래에서 액화 천연가스(LNG) 조성 및 에너지 함유량을 측정할 때 사용하는 기존의 가스 크로마토그래피(GC)/기화기 시스템보다 유지 관리비가 적게 들면서도 신뢰할 수 있는 대체 시스템입니다. 이는 유럽 15개국 33명의 회원을 대표하는 GERG(European Gas Research Group)가 1년간 여러 방법을 비교하면서 진행한 연구에서 입증된 결과입니다.
엔드레스하우저 그룹의 공정 분석가 John Schnake전무이사는 “라만의 분광학 기법은 LNG 조성을 측정하는 강력하고 효율적이고 경제적인 분석 기술로 전 세계의 주목을 받고 있습니다. 기업은 엔드레스하우저 라만 분석기로 유지 관리 부담을 크게 줄이고 중요한 상거래에서 LNG 측정의 정확도와 정밀성에 대해 신뢰할 수 있습니다"고 설명합니다.
온실가스 배출을 줄이고 에너지 공급망 혼란에 대비하기 위해 전세계가 노력을 기울이는 가운데 LNG는 효율적인 천연가스 대량 운송 수단으로 세계적으로 수요가 급증하고 있습니다.
LNG 프로세스 사슬에서 가장 중요한 단계 중 하나는 육로 및 해로를 통한 LNG 운송 상거래입니다. 계약된 거래가 발생하는 핵심 지점마다 빠르고 믿을 수 있는 LNG 조성 측정이 필수적입니다. 아주 작은 발열량 차이로 LNG 부하 가치가 수십만 유로만큼 달라질 수 있습니다.
GERG 평가 프로젝트의 목표는 LNG 상거래 애플리케이션의 에너지 계산에서 신뢰할 수 있고 정확하고 정밀한 조성을 위해 라만 기술의 측정 기능을 검증하는 것이었습니다.
수년간 연구가 진행되는 동안 벨기에 지브뤼헤(Zeebrugge, Belgium)에 있는 Fluxys LNG 기저부하 LNG 운송 시설에서 철저한 테스트가 수행되었습니다. 데이터가 LNG 계측 표준을 충족하는지 확인하기 위한 참조 LNG 샘플은 검사, 교정 및 테스트 분야의 선두 업체인 EffecTech로부터 제공받은 것입니다. LNG 측정은 LNG에 최적화된 라만 분석기에 광섬유로 연결된 라만 Rxn-41 극저온 프로브로 구성된 엔드레스하우저 라만 시스템에서 직접 유체 상태로 수행되었습니다.
GERG에서 발표한 “LNG 조성 확인 및 측정을 위한 라만 기술” 보고서에는 엔드레스하우저 라만 분석기 시스템이 기존 GC/기화기 시스템보다 운영 비용이 훨씬 적게 들고 기술적 전문성이 더 적게 필요하면서도 LNG 측정 불확실성은 차이가 없다고 결론지었습니다.
라만 시스템은 LNG 모니터링 시스템의 복잡성을 줄이고 시작 안정화 시간을 단축했을 뿐만 아니라 반복성이 더 우수하고 공정 변경에 더 빠르게 대응하며 전체 평가 기간 동안 유지 보수가 필요하지 않은 것(가동 시간 99% 초과)으로 입증되었습니다.
이러한 결과는 LNG 기저부하, 위성 및 최고 부하 관리 사이트는 물론 LNG 트럭 적재 및 벙커링 선박 등에서의 현장 사용에 유용한 엔드레스하우저 라만의 측정 기술의 가치를 증명합니다.
John Schnake 전무이사는 "GERG 연구 결과에서 LNG 상거래용 애플리케이션을 위한 라만 분석 포트폴리오의 가치가 다시 입증된 것을 기쁘게 생각합니다. 라만 시스템은 LNG 프로세스 사슬의 중요 지점에서 유체 상태 측정을 위한 빠르고 신뢰할 수 있는 기술을 제공함으로써 진화하는 글로벌 에너지 전환에 중요한 역할을 하고 있습니다"라고 설명합니다.
파일 크기: |
783 KB |
파일 이름: |
EH_2022-05-04GERG.zip |
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global