©Endress+Hauser
Proline Prosonic Flow 93P for applications with chemicals, solvents, liquid hydrocarbons, acids and alkalis.
기존 제품
Prosonic Flow Clamp On 90P
Prosonic Flow Clamp On 90U
Prosonic Flow Clamp On 93U
DMU93
DDU10
신제품
신뢰할 수 있고 유연하며 유지 관리가 필요하지 않음 - 비침습적 유량 측정, 까다로운 조건에서도 정확성 보장
추가 정보
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
Product headline
std_productprofile_product_usp_8209. std_productprofile_product_usp2_58665_1571899493. std_productprofile_product_field_of_application_8210.
Sensor features
std_productprofile_product_benefits_8212. Long-term stable signal – maintenance-free permanent mounting from outside with coupling pads. Process transparency – diagnostic capability. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58667_1571900174. Wide nominal diameter range: DN 15 to 4000 (½ to 160"). std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58669_1571900174.
Transmitter features
std_productprofile_product_benefits_8192. std_productprofile_product_benefits_8193. std_productprofile_product_benefits_58666_1571901005. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58672_1571901893. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58668_1571902040. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58670_1571902090.
Nominal diameter range
Single channel, 1 or 2 paths : DN15 to 4000 (1/2 to 160") Dual channel, 1 or 2 paths : DN15 to 4000 (1/2 to 160")
Wetted materials
Clamp on system: Sensor holder 1.4308/CF-8 Sensor housing 1.4301/304 Strapping bands 1.4301/304
Measured variables
Volume flow channel 1&2, average volume flow, volume flow difference, sound velocity, flow velocity, totalizer
Max. measurement error
Volume flow: ±3% o.r. for DN15 ±2% o.r. for DN25 to DN200 ±2% o.r. above DN200
Measuring range
0.3 to 10 m/s (1 to 33 ft/s)
Medium temperature range
DN15 to 65 -40 to +100°C (-40 +212 °F) -40 to +150°C (-40 +302 °F) option DN50 to 4000 -40 to +80°C (-40 +276 °F) -40 to +170°C (-40 +338 °F) option
Ambient temperature range
-20 to +60 °C (-4 to +140 °F) -40 to +60 °C (-40 to +140 °F) optional
Transmitter housing material
Wall-mounted housing: powder-coated die-cast aluminum
Degree of protection
IP67, type 4X for transmitter IP68 type 6P for sensors. Transmitter: IP67, type 4X enclosure
Display/Operation
4 lines backlit display with three optical keys
Outputs
1x 4-20 mA HART 1x Pulse/frequency/switch output (passive)
Digital communication
HART PROFIBUS PA Profibus DP FOUNDATION Fieldbus
Power supply
85 to 260 V AC 20 to 55 V AC 16 to 62V DC
Other approvals and certificates
Flowmeter verification for DN15, 25, 40, 50 & 100 only Marine certificate EAC marking
Metrological approvals and certificates
Flowmeter verification for DN15, 25, 40, 50 & 100 only
Marine approvals and certificates
최다 다운로드
Proline Prosonic Flow 93P
Technical Information
Ultrasonic flow measuring system
Volume flow measurement of liquids in chemical or process applications
EN
KO
DE FR IT JA PL RU ZH
01/07/2011
01/07/2010
01/06/2009
언어:
영어
버전:
01/07/2011
파일 크기:
1.1 MB
파일 이름:
TI00083DEN_1311.pdf
Prosonic Flow 93
HART
Operating Instructions
Ultrasonic Flow Measuring System. The description of the device
functions are in a separate documentation.
EN
KO
CS DE EL FR IT JA PL RO RU ZH
19/08/2011
01/07/2010
01/06/2009
01/11/2004
15/10/2003
언어:
영어
버전:
19/08/2011
파일 크기:
2.8 MB
파일 이름:
BA00070DEN_1311.pdf
138 설명서
Proline Prosonic Flow 93P
Technical Information
Ultrasonic flow measuring system Volume flow measurement of liquids in chemical or process applications
EN
KO
독일어 French 이탈리아어 일본어 폴란드어 러시아어 중국어
01/07/2011
01/07/2010
01/06/2009
언어:
영어
버전:
01/07/2011
파일 크기:
1.1 MB
파일 이름:
TI00083DEN_1311.pdf
PROSONIC FLOW 93 P
Technical Information
Ultrasonic Flow Measuring System Volume flow measurement of liquids in chemical or process applications.
EN
KO
덴마크어 독일어 French 이탈리아어 일본어 폴란드어 러시아어
01/05/2005
01/10/2003
언어:
영어
버전:
01/05/2005
파일 크기:
1.6 MB
파일 이름:
TI056DEN.pdf
Prosonic Flow 93 PROFIBUS DP/PA
Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Prosonic Flow93 PROFIBUS DP/PA.
EN
KO
독일어 핀란드어
01/07/2011
21/09/2010
01/12/2002
언어:
영어
버전:
01/07/2011
파일 크기:
1.2 MB
파일 이름:
BA00077DEN_1411.pdf
Prosonic Flow 93
HART
Operating Instructions
Ultrasonic Flow Measuring System. The description of the device functions are in a separate documentation.
EN
KO
체코어 독일어 그리스어 French 이탈리아어 일본어 폴란드어 루마니아어 러시아어 중국어
19/08/2011
01/07/2010
01/06/2009
01/11/2004
15/10/2003
언어:
영어
버전:
19/08/2011
파일 크기:
2.8 MB
파일 이름:
BA00070DEN_1311.pdf
Prosonic Flow 93
HART
Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Prosonic Flow 93.
EN
KO
독일어 French 이탈리아어 일본어 루마니아어 러시아어
01/07/2011
01/06/2009
01/11/2004
15/10/2003
01/12/2002
언어:
영어
버전:
01/07/2011
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
BA00071DEN_1311.pdf
Proline Prosonic Flow 93
PROFIBUS DP/PA
Operating Instruction
Ultrasonic Flow Measuring System with PROFIBUS DP/PA interface. The description of the device functions are in a seperate documentation.
EN
KO
체코어 독일어 핀란드어 이탈리아어 러시아어
19/08/2011
21/09/2010
01/12/2007
01/12/2002
언어:
영어
버전:
19/08/2011
파일 크기:
3.3 MB
파일 이름:
BA00076DEN_1411.pdf
Prosonic Flow 93
FOUNDATION Fieldbus
Description of device functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Proline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus.
EN
KO
독일어 러시아어
01/07/2011
25/10/2010
01/05/2002
언어:
영어
버전:
01/07/2011
파일 크기:
1.2 MB
파일 이름:
BA00079DEN_1411.pdf
Prosonic Flow 93C
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instruction
Ultrasonic Flow Measuring System with FOUNDATION Fieldbus interface. The description of the device functions are in a seperate documentation.
언어:
영어
버전:
25/10/2010
파일 크기:
2.5 MB
파일 이름:
BA00145DEN_1310.pdf
Prosonic Flow 93
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instruction
Ultrasonic Flow Measuring System with FOUNDATION Fieldbus interface. The description of the device functions are in a seperate documentation.
EN
KO
독일어 러시아어
19/08/2011
25/10/2010
01/05/2002
언어:
영어
버전:
19/08/2011
파일 크기:
2.5 MB
파일 이름:
BA00078DEN_1411.pdf
Prosonic Flow 93C
FOUNDATION Fieldbus
Description of device functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Proline Prosonic Flow 93C FOUNDATION Fieldbus.
언어:
영어
버전:
25/10/2010
파일 크기:
2.3 MB
파일 이름:
BA00146DEN_1310.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit power s.b. PSONIC9X 85-260VAC
Kit p.s.b. PSONIC 93 85-260VAC HE
Kit P.s.b. PSONIC9X 20-55VAC16-62VDC
Kit power s.b. PSONIC9X 85-260VAC Ex
Kit P.s.b. PSONIC9X 20-55VAC16-62VDC Ex
Kit 10 fuses 250 VAC T800 MA
Kit 10 fuses 250 VAC T 2A00
Kit amplifier 93 1CH WEA EX
Kit amplifier 93 1CH EES EX
Kit amplifier 93 1CH SEA EX
Kit amplifier 93 1CH CN EX
Kit amplifier 93 2CH WEA EX
Kit amplifier 93 2CH EES EX
Kit amplifier 93 2CH SEA EX
Kit amplifier 93 2CH CN EX
Kit amplifier 93 1CH/2CH -40C WEA EX
Kit amplifier 93 1CH/2CH -40C EES EX
Kit amplifier 93 1CH/2CH -40C SEA EX
Kit amplifier 93 1CH/2CH -40C CN EX
Kit com 53/55/83/93 curr./freq. out Ex
Kit commodul current/freq./2Relay Ex
Kit I/O 93 Profibus DP C13 Ex
Kit I/O Profib. DP+Stat.In 2 Interf. Ex
Kit I/O Foundation Fieldbus C02 Ex
Kit I/O Foundation Fieldbus C14 EX
Kit I/O Foundation Fieldbus C02 Ex
Kit I/O Foundation Fieldbus C14 EX
Kit commodul Iout passive/Frequency Exi
Kit commodul Iout active/Frequency Exi
Kit Commodul current out 3 Interface Ex
Kit Sub PCB frequency out
Kit Sub PCB frequency out
Kit display modul Wall enclosure
Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall
Kit connec. board In/Output Wall encl
Kit connec.plate 90/93 1CH wall enclo.
Kit connec.plate 93 2CH wall enclo.
Kit Terminal protective Cover Ex
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Kit T-DAT Transmitter Data Chip
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 with window Exd
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 vers. blind Exd
Kit Cover Connection terminal
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exe
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exd
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Kit 10 cable glands M20x1,5
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Kit Cable gland Profibus PA
Kit Cable gland Found. Fieldbus
Kit Circuit board cpl field/SS-housing
Kit Ground terminal / Cover clamp
Kit 2 Screening sheet field housing
Kit 2 Screening sheet wall enclo.
Kit Seal cover to Wall enclosure
Kit 10 Seal cover to field housing
Sensor pair-40...80oC Prosonic F DDU18
Sensor pair0...170oC Prosonic F DDU 18
Sensor 0...60oC Prosonic Flow DDU 19
Overview auxiliary equipment
see spare part picture
Prosonic Flow 93, transmitter
Prosonic Flow P, flow sensor set
Prosonic Flow 91/93/93T,sensor cable set
Prosonic Flow W/P, sensor holder set
Prosonic Flow W/P, install.set Clamp On
Prosonic Flow 91/93 W/P, conduit adapter
Prosonic Flow, coupling medium
Prosonic Flow 93, retro fit kit In/Out
Transmitter 91/90/93, Mounting set
Prosonic Flow 93, software package
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용