키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Thermal mass flowmeter - Proline t-mass T 150

열 질량 유량계
Proline t-mass T 150

신뢰할 수 있고 간편한 액체 모니터링을 위한 유량계

6TAB
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공
from CHF ??.-

사양 정보

  • Max. measurement error

    Flow: ±5 % o.f.s.

  • Measuring range

    226 to 14 100 000 l/h (60 to 3 730 000 gal/h)
    (under reference conditions)

  • Medium temperature range

    –20 to +100 °C (–4 to +212 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40

  • Wetted materials

    Transducer: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Insertion tube: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connection:
    ‐ Compression fitting: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    ‐ Threadolet: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    ‐ Clamping ferrule: PEEK 450G; 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    ‐ Tri‐Clamp; DN40 DIN 11851, DN50 DIN 11851; DN40 DIN 11864‐1A, DN50 DIN 11864‐1A: 1.4404 (316L)

적용 분야

t-mass T 150은 액체 측정을 위한 Endress+Hauser의 첫 번째 열 질량식 유량계로, 용수 어플리케이션을 위해 설계되었습니다. 유체의 전기 전도도에 독립적으로 측정하기 때문에 다양한 수계 및 비수계 액체에서 모니터링과 트렌딩을 위해 사용할 수 있습니다. 디스플레이에 고객별 설정을 저장할 수 있고 디스플레이를 통해 한 계기에서 다른 계기로 전송할 수 있습니다.

  • 넓은 유량 범위와 직접 질량 유량 측정이 특징인 측정 원리

  • 전도성 및 비전도성 액체의 모니터링

계기 특징

  • 공칭 직경 DN 40 ~ 1000(1 1/2 ~ 40")을 위한 삽입형 버전

  • 일반 또는 위생 버전 센서

  • 최대 130 °C (266 °F)까지 SIP 세척 가능

  • DC 24 V 전원 공급 장치를 사용하는 컴팩트 버전 계기

  • 4-20 mA HART, 펄스/주파수/스위치 출력

  • 컴팩트하고 견고한 트랜스미터

장점

  • 전도성 및 비전도성 액체의 모니터링

  • 높은 프로세스 안전성 – 통합 온도 보상으로 인한 높은 반복성과 선형성

  • 비용 효율적인 측정 – 간편한 설치, 압력 손실이 거의 없고 유지보수가 불필요

  • 신뢰할 수 있는 유량 트렌딩 – 다변수 측정

  • 빠르고 효율적인 시운전 – 안내식 작동 메뉴

  • 높은 플랜트 가용성 – 자가 진단 및 오류 모니터링

  • 정비를 위한 자동 데이터 복원

동영상

기존 제품