유틸리티 가스 측정에 탁월함을 더할 t-mass F/I 300/500
양방향 및 역방향 흐름을 측정할 수 있는 열질량 유량계
Gas Engine 기능 – 최고 수준의 유연성 제공
Proline t-mass 300/500 측정 시스템에는 "Gas Engine"이 기본으로 장착되어 있습니다. 이 소프트웨어 모델은 사용자에게 탁월한 운영 이점을 제공합니다:
작동 조건에 대한 순수 가스 및 가스 혼합물의 정확한 측정
유속, 기준 밀도, 보정 부피 및 에너지 유량과 같은 추가 공정 변수 계산
압력, 온도 및 가스 구성 변화에 대한 순시 보정
재교정을 필요로 하지 않는 설정 가스 변경
많은 산업군에서 열질량 유량계는 오랫동안 순수 가스 및 가스 혼합물 측정에 사용되어 왔습니다. HVAC (난방, 환기, 에어컨), 플레어 스택(flare stack, 배출가스 연소탑) 및 연도 가스 측정, 공기, 산소, 질소 또는 아르곤 등을 포함한 유틸리티가스, 천연 가스 소비 모니터링 또는 식음료 산업의 이산화탄소에 적용할 수 있습니다. Proline t-mass F / I 300/500은 공정 제어, 수량 측정, 누출 감지, 비용 할당 및 에너지 관리를 위한 다양한 솔루션을 제공합니다.
견고한 디자인과 산업에 최적화된 설계
t-mass F와 I 센서는 최대의 견고성을 제공하여 파이프 진동, 가스의 고체 입자 또는 온도 충격과 같은 공정 변동을 견딜 수 있습니다. 특허 받은 혁신적인 센서 설계 덕분에 t-mass는 유지보수에 많은 노력을 들이지 않는 가운데 장기간의 운영을 요하는 공정에 적합합니다. 모든 접액부와 관련 부품은 내부식성이 뛰어난 금속 재질로 만들어지며 NACE MR0175 / MR0103을 준수합니다. 파이프에서 코팅을 형성하는 가스의 경우 센서는 성능 저하없이 청소 작업을 위해 제거할 수 있습니다.
하트비트 기술 – 최고의 운영 안전
하트비트 기술은 t-mass의 또 다른 하이라이트입니다. 이 진단 기능은 엔드레스하우저의 모든 Proline 시리즈에 통합되어 있는데, 95 %를 상회하는 진단 범위로 영구적 인자에 대한 진단이 가능할 뿐만 아니라 공정 중단 없이도 도량형으로 소급 가능한 계기 검증 결과를 제공합니다.
유연한 시스템 통합을 제공하는 트랜스미터
t-mass F와 I는 공정에 최적화된 트랜스미터를 다양하게 제공합니다. 컴팩트 타입 Proline 300 또는 리모트 타입 Proline 500은 최대 4개의 입력 및 출력이 가능합니다. 이를 통해 질량 및 에너지 유량, 유속, 가스 온도, 밀도 및 보정된 체적 유량을 복수로 측정 및 출력할 수 있습니다. HART 또는 Modbus RS485, WLAN 또는 자유롭게 결합 가능한 입력 및 출력을 통한 디지털 데이터 전송을 통해 언제든지 모든 측정 및 진단 데이터에 액세스 할 수 있습니다.
비슷한 주제 읽기
다운로드
-
eBook – Proline t-mass F/I 300/500
The flowmeter with long-term stability and a keen sense for utility gases
파일 크기:
파일 이름:
-
브로셔 - Proline t-mass F/I 300/500 : 유틸리티 가스 측정에 특화된 열 질량 유량계
Proline t-mass F/I 300/500 : 뛰어난 프로세스 안정성과 유틸리티 가스 측정에 특화된 열 질량 유량계
파일 크기:
파일 이름: