키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

인더스트리 4.0: 필드에서부터 시작되는 스마트하고 새로운 접근법 #empowerthefield

엔드레스하우저가 오는 11월 26일부터 28일까지 삼 일간 뉘른베르크에서 개최되는 유럽 최대 전기·자동화 제품 박람회 SPS 2019에 참가하여 인더스트리 4.0에 최적화된 최첨단 솔루션을 선보일 예정입니다.

발행일: 18.11.2019

새로운 Liquiphant 시리즈: 인더스트리 4.0에 최적화된 사양 및 안전선 향상

출시 이후 전세계 600만대의 판매고를 올린 엔드레스하우저의 레벨 스위치 Liquiphant가 인더스트리 4.0에 최적화된 사양으로 더욱 새롭게 업데이트 되었습니다. 엔드레스하우저의 하트비트 기술(Heartbeat technology)이 탑재되어 블루투스를 통한 스마트폰 및 태블릿을 활용한 커뮤니케이션이 가능해지는 것을 비롯, IEC 61508에 따라 설계되어 SIL2 및 SIL3 애플리케이션에도 활용될 수 있습니다.

Liquiphant FTL51B는 레벨 측정 시 필드 데이터의 잠재력을 활용할 수 있으며, 네틸리온 IIoT 클라우드를 통해 획득한 데이터를 분석합니다. 플랜트 담당자는 유효한 정보를 통해 예방적 유지보수 및 플랜트의 가동성 향상이라는 전반적인 프로세스 최적화를 달성할 수 있습니다. 엔드레스하우저와 함께 새로운 Liquiphant 시리즈로 디지털화에 보다 근접함과 동시에 인더스트리 4.0을 준비해 보세요.

초음파 유량계 Prosonic G300/500: 가스를 측정하는 스마트하고 손쉬운 방법

Prosonic Flow G300/ 500은 결로 방지 센서 설계로 습하거나 수분을 많이 함유하고 있는 가스에서도 매우 정밀한 측정을 제공할 뿐만 아니라, 압력 및 온도의 통합적인 측정으로 설치 노력이 최소화될 수 있습니다. 또한, 멀티 파라미터 측정 기능을 통해 질량 유량 및 표준적인 부피를 직접 측정하고 출력할 수 있습니다.

통합 가스 분석 기능을 통해 열, 에너지 흐름, 몰 질량, 밀도 및 점도와 같은 측정값을 계산할 수 있습니다. Prosonic Flow G300/500은 SIL 승인을 받은 제품으로, 하트비트 기술이 탑재되어 프로세스의 중단 없이도 소급성을 보장하는 검증을 제공합니다.

엔드레스하우저의 자동화 솔루션

엔드레스하우저는 최적화된 자동화 솔루션을 가능케하는 제품 및 전문 인력을 보유하고 있으며, 전체 시스템의 수명 주기를 고려한 효율적인 플랜트 운영이 가능할 수 있도록 플랜트 운영자와 설계 담당자를 지원합니다. 엔드레스하우저는 컨설팅부터 니즈 분석, 커미셔닝, 직원 교육에 이르기까지 분석, 터미널 비즈니스 운영, 기계식 계측기기, IIoT에 필요한 모든 솔루션을 제공합니다.

효율적인 시스템 설계, 건축, 운영을 위한 서비스

엔드레스하우저는 플랜트 운영자가 시스템이 보유한 잠재력을 충분히 활용할 수 있도록 광범위한 서비스를 제공합니다. 엔드레스하우저는 60 년 이상의 축적된 경험을 바탕으로 현장 수준에서 포괄적인 전문 지식을 보유하고 있을 뿐만 아니라, 광범위한 프로세스 자동화 서비스를 제공합니다.

시스템 설계 및 엔지니어링, 조달, 설치 및 시운전부터 유지 보수 및 교정에 이르기까지 엔드레스하우저는 시스템의 전체 수명주기에 맞는 맞춤형 서비스를 제공합니다.

제품 하이라이트

엔드레스하우저의 iTHERM ModuLine TM131은 빠르게 반응하는 써모웰 및 블루투스 기술이 탑재되어 화학 산업의 까다로운 어플리케이션 하에서도 최적의 성능을 자랑합니다. 뿐만 아니라 이중 밀봉 기능으로 온도계 파손 시에도 프로세스 측면에서 신뢰할 수 있는 보호 기능을 발휘합니다.

디지털 비유리 pH센서 CPS77D는 식품 및 생명과학 산업에서 위생 어플리케이션에 최적화된 Memosens ISFET 전극을 탑재하고 있으며, 오염에 강한 겔을 사용하는 박테리아 방지 기준 시스템이 안정적인 측정을 보장합니다. 또한, 고온 증기를 사용한 살균 처리 및 오토클레이브 처리가 가능하고 파손 방지 PEEK 샤프트를 갖추고 있어 최고의 생산물 안전성을 보장합니다. FWR30은 엔드레스하우저가 선보이는 첫번째 클라우드 기반의 레이다 레벨계로, 무선 데이터 링크로 연결되며 네틸리온 IIoT 생태계의 일부로서 작동합니다.

Promag W 300은 상하수 처리 어플리케이션용 유량계로, 방폭 지역과 가혹한 조건 속에서도 안정적으로 작동하는 신뢰할 수 있는 전자 유량계입니다. Gammapilot FMG50은 필(fill) 레벨 및 밀도 측정을 위해 설계되었으며, 컴팩트한 방사선 트랜스미터는 포인트 레벨, 연속 레벨, 인터페이스 레벨 측정에 적합합니다.

엔드레스하우저는 4a 홀, 135 부스에서 최첨단 제품 및 솔루션을 전시할 예정이니 많은 관심과 참여 부탁드립니다.

다운로드

    EH_ SPS-2019.zip

보도자료 목록

다음 보도자료와 뉴스를 이메일로 바로 받아보세요. 엔드레스하우저 보도자료 목록을 구독해 최신 정보를 확인하세요.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.

연락처