RN 시리즈: 신뢰할 수 있는 신호 처리 및 제어 보장
안전 시스템에서 안정적인 전원 공급, 스위칭 및 신호 더블링을 보장하는 새로운 인터페이스 모듈
Smart power
NAMUR 신호 변환, 회선 오류 모니터링, 갈바닉 신호 절연, 신호 더블링, 데이터 손실 없는 양방향 HART 통신을 통한 출력 신호 증폭 같은 스마트한 기능을 통해 규모에 상관없이 모든 시스템에서 뛰어난 제어 성능과 유연성을 제공하여 프로세스에서 자산과 데이터 신호 무결성을 보호합니다.
RN 시리즈 요약 정보
RN22: (RN42*): 액티브/패시브 배리어, 신호 더블러
RLN22: (RLN42*): NAMUR 절연 증폭기
RNO22: 출력 절연 증폭기
RNB22: 시스템 전원 공급 장치(단일 또는 이중화)
RNF22: 전원 공급 및 오류 메시지 모듈
* 광범위 전원 공급(24-230 V AC/DC)을 위한 버전으로 2021년 4분기 출시
일반적인 애플리케이션 시나리오
2선식 및 4선식(4~20 mA) 계기(예: Cerabar PMP71, Proline 200/300, ModuLine TM131, …)
액티브 배리어 RN22, 데이터 손실 없는 HART 통신을 통한 센서 전원 공급
데이터 매니저(예: Memograph M RSG45)
신호 더블러 RN22
포인트 레벨 스위치(예: Liquiphant FTL51)
절연 증폭기 RLN22 또는 RLN42 NAMUR
능동적 부품(예: 제어 밸브, 액추에이터)
출력 절연 증폭기 RNO22
시스템 전원 공급 장치 RNB22 230 V/110 VAC to 24 VDC
전원 공급 및 오류 메시지 모듈, 이중화 전원 공급 장치 RNF22
완벽한 시스템 통합
모든 RN 시리즈 인터페이스 모듈은 엔드레스하우저 계기와 완벽하게 통합되고, 다른 제조사의 계기와도 완벽하게 호환됩니다. 12.5 mm에 최대 2개의 채널이 있는 컴팩트한 하우징으로 좁은 공간에도 설치할 수 있으며 플러그 앤 플레이를 지원해 표준 DIN 레일과 제어 캐비닛에 손쉽게 설치할 수 있습니다.
엔드레스하우저는 모든 산업 분야에 있어 제품 선택과 공급에서 설치, 시운전, 문제 해결, 서비스에 이르는 모든 단계를 간소화해 고객을 지원합니다.