키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

Prosonic Flow W 400 – 다목적 외부 부착형 유량계: 2 x DN 짧은 직관부로 쉽고 안전한 설치

상하수 처리 및 발전 플랜트 산업과 유틸리티 분야에서 신뢰할 수 있는 액체 측정 보장

발행일: 17.01.2022

유량 방해가 있는 상황에서도 최대의 성능을 보장하는 Flow DC 기능

일반적으로 프로세스 산업의 배관 시스템에는 유량 프로필을 방해하고 초음파 측정의 정확도를 저해하는 다양한 피팅과 곡관부가 있습니다. Prosonic Flow W 400은 계산을 통해 유량 방해가 측정 신호에 미치는 영향을 감지하여 보상하는 혁신적인 Flow DC 기능을 지원해 전단 직관부가 15 × DN에서 2 × DN으로 크게 감소한 경우에도 지정된 측정 정확도를 유지할 수 있습니다. 이는 설계자와 운영자가 최대한 유연하게 제품을 설치할 수 있다는 것을 의미합니다.

모든 배관에 설치

Prosonic Flow W 400은 금속 배관(예: 강 또는 주철), 플라스틱 배관, 유리섬유 보강 플라스틱(GRP) 배관, 라이닝이 있거나 없는 복합 재질 배관 등 다양한 배관 유형과 재질에 설치할 수 있습니다. 또한 유지보수가 필요 없는 접촉 포일(커플링 패드)이 센서 표면과 배관 사이의 소리 전달을 최적화하기 때문에 높은 신호 강도가 일정하게 유지되어 수년간 안정적인 측정 결과와 우수한 측정 성능을 보장합니다. 배관 크기, 유체 및 배관 재질에 따라 초음파 주파수가 다른(0.3 – 0.5 – 1 – 2 – 5 MHz) 센서가 제공되기 때문에 사용자는 최대의 신호 품질, 정확성 및 반복성을 기대할 수 있습니다.

Prosonic Flow W 400은 초음파 센서를 배관에 직접 설치하는 비접촉식 외부 부착형 측정 방식으로 전도도나 압력에 상관없이 부식성, 마모성, 독성 유체도 안전하게 측정할 수 있으며 다양한 프로세스의 모니터링과 제어에 이상적인 솔루션입니다. 또한 순시 유속 및 부피 유량 측정, 토탈라이징 및 밸런싱, 프로세스 모니터링, 기존 설치 유량계의 검증, 배관의 누출 검출 등 Prosonic Flow W 400의 적용 분야가 얼마나 광범위한지 잘 보여줍니다.

보도자료 목록

다음 보도자료와 뉴스를 이메일로 바로 받아보세요. 엔드레스하우저 보도자료 목록을 구독해 최신 정보를 확인하세요.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.