까다로운 공정 조건에서도 우수한 측정 정확도를 자랑하는 Promass Q 300/500

혁신적인 다중 주파수 기술을 적용해 질량 유량과 부피 유량, 밀도 측정에 탁월한 퍼포먼스

정유 & 가스 산업에서의 상거래 공정이나 식음료 산업에서의 엄격한 품질 기준과 같이, 공정 과정에서 정확한 측정값을 얻는 일은 산업 분야를 불문하고 필수적입니다. 그런데 이 같은 높은 수준의 측정 정확도를 얻어내기 위해서는 안정적인 프로세스 조건이나 균질한 단일 유체와 같이 이상적인 상황이 주어져야만 가능했던 것이 사실입니다. 그러나 실제 공정에서 이처럼 모든 조건이 이상적으로 갖추어지는 상황을 만나기란 대단히 어렵습니다.

다중 주파수 기술로 부정확한 측정을 야기하는 요소 해결

©Endress+Hauser

엔드레스하우저는 측정하기 까다로운 동시에 정확성에 대한 요구 조건 역시 높은 어플리케이션을 위해 ‘Promass Q’를 선보였습니다. Promass Q는 질량 유량과 부피 유량, 밀도 측정에 탁월한 성능을 자랑하는 것이 특징입니다. 또한 혁신적인 기술력을 통해 세계 최초로 ‘다중 주파수 기술(Multi-Frequency Technology)’을 적용, 가스가 혼입된 유체에 대해서도 우수한 측정 성능을 자랑합니다. 질량 유량의 오류는 유체 내 갇혀 있는 아주 작은 기포나 미세 기포(micro bubbles)가 존재하기 때문에 물리적으로 제거하기 대단히 어렵고, 밀도 측정의 정확도는 적절하게 보정(compensation)되지 않으면 유체의 점도와 온도에 상당한 영향을 받기 때문에 신뢰도가 떨어집니다. 앞서 언급한 엔드레스하우저의 다중 주파수 기술은, 동반 가스(entrained gas)로 인해 유량의 정확한 측정이 저해되는 문제되는 문제를 능동적으로 해결할 수 있는 특허 받은 신기술입니다.

상이한 두 진동 반응의 특성을 분석해 측정 오류를 보정

©Endress+Hauser

다중 주파수 기술을 사용하면 듀얼 측정 튜브가 각기 다른 공진 주파수에 의해 동시에 공진합니다. 같은 양의 동반 기체가 포함된 유체가 이 두 튜브를 통과할 때 진동에 대한 반응은 서로 매우 상이합니다. 서로 상이한 두 가지 진동 반응의 고유한 특성을 분석해 관련 측정 오류를 효과적이고 능동적으로 보정할 수 있는 것입니다. 실제 산업 현장에서 활용될 때의 예를 들어 보자면, 탄화수소는 대체로 부피 단위로 거래 됩니다. 이는 다시 말해 정확한 체적 유량(volume flow) 측정을 위해서는 정확한 밀도 측정이 이루어져야 한다는 뜻입니다. 실제 공정 환경에서 최고의 밀도 측정 퍼포먼스를 제공하는 Promass Q는 결과적으로 적절한 경쟁 상대를 찾기 어려울 정도로 우수한 정확도의 측정 결과를 구현해 냅니다.

높은 재연성으로 작업 시간 단축 가능

상거래 공정(Custody transfer)을 위한 정확하고도 재연성 높은 부피 유량 측정 성능을 보이는 것 또한 빼놓을 수 없습니다. 부정확한 밀도 측정으로 인한 부피 유량의 왜곡과 라인 불균형, 유량 미확인은 거래 당사자간 과금/과징금으로 이어집니다. 동일한 방법으로 동일한 측정 대상을 같은 조건에서 비교적 짧은 시간에 반복 측정한 경우, 개개의 측정치가 일치하는 정도를 ‘재연성(repeatability)’ 이라 이르는데, 이 같은 재연성이 떨어질 경우 작업 시간이 증가하고 문제 해결을 위한 추가적인 시간 소요 또한 야기합니다. 이에 프로세스 조건이나 제품 및 유량에 높은 편차가 있는 현장 조건에서도 정확성과 재연성은 필수적인데, Promass Q는 재연성 또한 뛰어난 것이 장점입니다.

Promass Q ©Endress+Hauser