대용량에서의 정밀 측정, 양보하지마세요!

세계 최초로 개발된 대구경 14인치 코리올리 질량유량계인 Promass X는 대용량의 경우에도 정확하게 유량을 측정할 수 있습니다.

4개의 측정 튜브를 이용하여 최대 ±0.05%의 측정 정밀도를 구현할 수 있는 Promass X는 측정시 4개의 측정 튜브에 균등하게 밸런스가 이루어지며 프로세스 진동에 의한 영향을 덜 받기 때문에 오일, 가스 및 기타 유체의 질량 유량, 밀도, 온도를 정밀하게 측정할 수 있습니다.

석유가스 산업에 적용 가능한 솔루션

©Endress+Hauser

석유가스 산업에서는 원유와 같이 대구경 파이프라인에 시간당 4100톤, 하루에 720,000 배럴로 흐르는 유량을 측정하는 경우에는 측정 정밀도가 매우 중요하며, 측정 오차는 금전적인 손해로 이어질 수 있습니다. 이에 엔드레스하우저는 공정제어의 제어기기에 공격적으로 R&D 투자를 하고 있으며, 코리올리 질량 유량계로 석유가스 산업의 대용량 유량을 측정할 수 있는 Promass X 제품 (12~16인치)을 출시하였습니다.

정확하고 정밀한 질량유량 측정

엔드레스하우저는 세계 최초로 대용량 유량을 정밀하게 측정할 수 있는 4개의 측정 튜브 방식의 코리올리 질량 유량계인 Promass X를 개발하였습니다.

코리올리 질량 유량계의 R&D 책임자인 마이클 누버는 Promass X 의 개발 목적을 “원유의 측정 1% 오차는 시간당 약 300배럴로 국제 석유시장에서 배럴당 $110 달러에 거래 시 약 $33,000달러 가량 손해를 볼 것이며, 원유 시장 가격의 극심한 변동으로 인해 그 손실 폭이 더 커질 수 있습니다.”라고 하며 “16인치 파이프까지 측정이 가능한 Promass X는 정유, 석유, 가스 산업에서 보다 정밀하게 유량을 측정할 수 있게 되었으며 구매자 및 판매자의 상거래시 높은 측정 정밀도로 거래 간 발생할 수 있는 손실을 줄일 수 있습니다.”라고 하였습니다.

Proline Promass 83X/84X

Promass X는 4개의 측정튜브 방식으로 액상 및 기체의 질량 유량을 측정할 수 있는 코리올리 유량계로 오일 & 가스 산업의 Unloading & Loading, 대용량 유량 및 대구경 파이프라인, Hydrocarbon 유체의 상거래용 등 폭 넓게 적용될 수 있습니다.

특히 Promass X는 직접 질량 유량 및 밀도 측정이 가능하므로 보다 정확한 유량 값을 구해낼 수 있으며 액체의 경우는 ± 0.1%, Option으로 ± 0.05% 까지 정확하게 측정이 가능합니다.

주요 특징

■ 사이즈 : DN300, 350, 400 (12” , 14” , 16”)
■ 온도 : 유체 온도 -50 (-58 ‘F) ~ +180 ‘C (+356 ‘F)
■ 압력 : 최대 100 bar (1440 psi)
■ 유량 : 4100 metric t /h (30,360 배럴 / h)
■ 방폭 : ATEX, FM, CSA, TIIS, IECEx, NEPSI
■ 재질 : 316L 재질
■ 측정 정밀도 : ± 0.05% o.r
■ 상거래 Approvals : MID (OIML R1117)

©Endress+Hauser