엔드레스하우저 그룹

미디어 센터

전시회 및 세미나

Your career with Endress+Hauser

제품 도구

Contact Information

E-direct Shop

E-direct complements our traditional offering by providing you with a quick, effective way to purchase easy-to-configure, entry-level instrumentation.

E-direct Shop

신제품 Proline 300/500 유량계

심플하고 스마트한 신제품 유량계로 문제 해결

최근 프로세스 산업에서의 어려움이 획기적으로 증가함에 따라 플랜트 오퍼레이터가 받는 경쟁력과 비용 압박도 커지고 있습니다. 또한 프로세스 안전성을 위한 법적 규제도 점점 강화되고 있습니다. 엔드레스하우저가 40여년 간 쌓아온 노하우로 개발한 Proline 300/500 신제품 유량계는 이러한 문제를 해결합니다.

장점

  • 다양한 유량계 센서와 함께 사용 가능한 통합 플랫폼의 트랜스미터

  • 디스플레이 자체 메모리 세팅 기능인 HistoROM으로 완벽한 공정 제어

  • 유무선 인터넷을 이용한 현장에서의 간편한 조작

  • 자가 검증과 점검이 가능한 Heartbeat Technology™

40년의 경험으로 입증된 Proline 시리즈

엔드레스하우저의 Proline 유량계 시리즈는 1977년 출시된 이래 270만 대가 넘는 설치 레퍼런스를 가진 업계에서 증명된 센서입니다. 프로세스 및 온도, 진동, 먼지, 열 등의 환경에 영향을 받지 않는 견고함을 자랑하며, 전세계 어느 공장에서 생산되었든 간에, ISO/IEC 17025를 따르는 공인된 교정 리그를 통해 높은 품질을 보장합니다. 또한, 새로운 Proline 300/500 시리즈는 컴팩트 버전과 리모트 버전으로 출시되어 제품 선택의 폭을 더욱 넓혔습니다.

현장 정보를 활용한 부가가치 창출과 완벽한 공정 제어

Proline 300/500에는 HistoROM 자동 데이터 저장 기능이 장착되어있어 3개의 데이터 저장 유닛을 활용해 기기 및 구성 데이터를 자동 복원하기 때문에 불의의 사고로 인한 공정 중단 시에도 데이터 유실 염려가 없습니다. 또한 기기를 교체한 후에도 새로운 설정 없이, 간편하게 기기 구성을 전송할 수 있습니다

현장에서의 간편한 조작

WLAN무선 서비스 인터페이스를 활용하여 측정값, 진단 데이터, 프로세스 정보 및 기기 파라미터를 최대 50m범위에서 전송할 수 있습니다. 표준 이더넷 케이블을 사용하는 노트북 또는 태블릿 PC에 별도의 소프트웨어나 하드웨어 없이 바로 연결할 수 있어 편리성을 극대화하고 시간을 절약할 수 있습니다.

자가 검증과 점검이 가능한 Heartbeat Technology™

Proline 300/500 시리즈의 모든 기기에는 영구적인 자가 진단 기능인 Heartbeat Technology™ 가 적용되어있습니다. 운영자는 공정 중단 없이 기기를 검증할 수 있으며 현장에서 떨어져있을지라도 기기 검증을 시작할 수 있습니다. 자가 검증 기능을 통해 사전에 기기 상태를 파악할 수 있고, 고장 주기를 비롯한 모든 정보를 통해 유지보수 스케줄을 조정하여 다운 타임을 최소화할 수 있습니다.

  • 엔드레스하우저의 새로운 유량계, Proline 300/500 제품 포트폴리오 ©Endress+Hauser

    플랜트의 효율성과 품질, 가용성을 보장하는 엔드레스하우저의 새로운 유량계 Proline 300/500 제품 포트폴리오

  • 유량계의 상태를 자가 검증, 점검할 수 있는 엔드레스하우저의 독보적인 신기술 Heartbeat Technology ©Endress+Hauser

    유량계의 상태를 자가 검증, 점검할 수 있는 엔드레스하우저의 독보적인 신기술 Heartbeat Technology

연락처

한국엔드레스하우저(주)
서울특별시 영등포구 여의공원로 101 CCMM빌딩 10층 07241 , 한국
전화: 02 2658 7200
팩스: 02 2659 2839
이메일 보내기 http://endressblog.co.kr

관련 뉴스