Added value through automation

디지털 Memosens 프로토콜을 통해 빠르고 정밀한 전도도 측정이 가능합니다.

엔드레스하우저는 제약, 화장품, 의학 기술 산업 등의 수처리 플랜트 공정에서, 빠른 반응성과 정밀도, 안정성을 갖춘 전도도 센서와 함께 측정 데이터를 디지털화 해 전송함으로써 어떠한 환경에도 제약받지 않는 디지털 Memosens 프로토콜을 제공하여 고객의 공정 효율 향상에 힘쓰고 있습니다.

장점

  • 실험실에서 쉽고 빠르게 교정한 센서를 공정에 바로 적용해 안정성 강화

  • 100% 디지털화되어 어떠한 환경에도 적용 가능

  • 최대 8개 채널을 연결하여 분석 및 측정 가능

  • EtherNet/IP, Wireless HART, PROFIBUS 등 다양한 원격 서비스 제공

  • 비전문가도 사용할 수 있는 최적의 인터페이스로 비용 절감

오늘날 제약, 화장품, 의학기술산업에서는 다양한 순도의 물이 필수적으로 요구되고 있습니다. 현재의 약전상에는 애플리케이션별로 전도도(Conductivity), TOC(Total Organic Carbon), 세균수(Bacteiral Count), 특정 이온과 내독소(Endotoxins) 등에 대한 제한값이 지정되어 있고, 이러한 추세는 더욱 강화될 것입니다.

제약 산업에서의 수처리 플랜트 시장은 매우 경쟁적이며, 이러한 시장에서는 어떤 차별화 전략을 수립하는지가 성공에 매우 중요합니다. 엔드레스하우저의 디지털 Memosens 프로토콜은 수처리 플랜트에 자동화를 적용함으로써 공정 효율 향상에 대한 고객의 요구를 만족시키고 있습니다.

높은 수준의 공정 기술을 통한 고객 만족

©GTec Gmbh

제약 산업의 수처리 플랜트 공정에서 공정 효율로 정의되는 ‘WCF’ (Water Conversion Factor) 지수를 90%까지 높임으로써 혁신적인 수처리 플랜트의 선두 주자로 꼽히는 독일의 GTec Gmbh사는 RO플랜트에서의 빠르고 정밀한 전도도 측정을 위해 엔드레스하우저의 디지털 Memosens 프로토콜을 사용하고 있습니다.


전도도를 6개의 포인트에서 측정한 후 멀티채널 트랜스미터를 이용해 처리하는 과정에서, 최대8개의 채널을 연결해 분석 및 측정할 수 있는 디지털 Memosens 프로토콜이 큰 역할을 하고 있습니다. 100% 디지털화되어 어떠한 환경 제약에도 영향을 받지 않기 때문에 분석 포인트를 효율적으로 관리하는 데 도움이 되는 것입니다.

또한, RO 멤브레인 방식을 이용하는 공정에서는 온도 보상을 위한 빠른 반응성이 매우 중요한데, 엔드레스하우저의 전도도 센서는 이러한 면에서 매우 뚜렷한 이 점을 가지고 있습니다.

원격 모니터링을 통해 차별화된 가치 제공

©Endress+Hauser

각 공정 단계 사이의 개별 포인트에서 측정이 수행될 때, 원격 모니터링은 공정 효율을 높일 수 있는 최선의 방법으로 꼽힙니다. 엔드레스하우저의 트랜스미터는 EtherNet/IP, HART, Webserver, PROFIBUS, Modbus 등의 원격 서비스를 제공함으로써 공정 수준을 최적으로 향상시킬 수 있습니다. 또한, 엔드레스하우저는 주요 측정 파라미터에 대해 높은 품질과 신뢰성을 제공하며, 계측에 관해서라면 어떠한 문제라도 기꺼이 상담해드리고자 노력하고 있습니다.

Memosens 기술에 대한 원리 소개 영상

다운로드