엔드레스하우저 그룹

미디어 센터

전시회 및 세미나

Your career with Endress+Hauser

제품 도구

Contact Information

E-direct Shop

E-direct complements our traditional offering by providing you with a quick, effective way to purchase easy-to-configure, entry-level instrumentation.

E-direct Shop

놀라운 정확도의 상거래용 레이다

80GHz를 적용한 Micropilot NMR81

엔드레스하우저가 주파수 80GHz의 유체용 레벨계를 세계 최초로 출시했습니다. 새로운 Micropilot NMR81 제품은 상거래용 레벨계로, ±0.5mm라는 최고의 정확도를 구현합니다. 80GHz의 레이다 신호를 보다 강하고 좁게 전송함으로써 방해판이 설치된 좁은 탱크를 비롯한 까다로운 공정에도 쉽게 적용할 수 있습니다.

장점

  • 좁고 강한 레이다 신호로 다양한 탱크 환경에 유연하게 적용 가능

  • ±0.5mm의 뛰어난 정확도로 신뢰할 수 있는 측정 결과 제공

  • 최대 70m까지 측정 가능한 비접촉식 레이다

좁아진 빔 각도로 신뢰할 수 있는 측정 결과 제공

엔드레스하우저가 레벨 측정 계기의 새로운 기준을 다시 한 번 제시했습니다. 신제품 80GHz 레이다 레벨계는 완전히 혁신적인 제품으로, 유체 레벨 측정 시 가장 까다로운 어플리케이션에도 적용 가능한 신기술입니다. 새롭게 선보인 Micropilot NMR81 제품은 80GHz의 주파수 기술을 적용해 3° 또는 4°의 빔 각도를 구현합니다. 좁은 탱크 벽면에 방해판과 같은 많은 장애물이 있는 환경이더라도, 집중된 레이다 빔은 이에 영향받지 않으며 신뢰할 수 있는 측정 결과를 제공합니다.

손쉬운 신호 분석과 설치 조건 선정

게다가, 유체로부터 반사되는 신호의 세기가 뚜렷하여 높은 탱크에서 유체의 수위가 굉장히 낮을 때에도 그 레벨을 쉽게 측정할 수 있습니다. 좁은 빔 각도로 설치 조건 또한 단순해져, 탱크 벽면 가까이에도 문제 없이 설치할 수 있으며 측정이 가능한 최대 거리는 70m입니다.

±0.5mm의 독보적인 정확도

상거래용 어플리케이션에서 무엇보다 가장 중요한 것은 높은 정확도를 구현하는 일입니다. 미국석유협회 (API)와 국제법정계량기구 (OIML)에서는 교정 환경에 따라, 공장 교정 시 1mm 의 정확도를, 탱크에 설치된 상태에서는 전체 측정 시스템에 대해 4mm의 정확도를 권고하고 있습니다. Micropilot NMR81의 경우, ±0.5mm의 정확도로 두 기관에서 요구하는 조건을 쉽게 만족시킵니다. 게다가, 안테나는 이중 씰링으로 가스 타이트 구조를 갖추었기 때문에 유독성 또는 침투성이 강한 유체를 측정 때에도 적합합니다.

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

연락처

한국엔드레스하우저(주)
서울특별시 영등포구 여의공원로 101 CCMM빌딩 10층 07241 , 한국
전화: 02 2658 7200
팩스: 02 2659 2839
이메일 보내기 http://endressblog.co.kr

관련 제품

제품

관련 뉴스