엔드레스하우저 그룹

미디어 센터

전시회 및 세미나

Your career with Endress+Hauser

제품 도구

Contact Information

E-direct Shop

E-direct complements our traditional offering by providing you with a quick, effective way to purchase easy-to-configure, entry-level instrumentation.

E-direct Shop

공정수 방류조에서의 COD/TOC 측정

UV 흡광도 센서로 실시간 모니터링 및 공정 제어

하수의 오염 정도를 추정하는 데 사용되는 COD(화학적산소요구량)의 국내 배출 기준치는 40ppm이하입니다. 기존 방법 대비 비용과 시간 면에서 월등한 장점을 갖춘 엔드레스하우저의 Viomax CAS51D를 사용해보세요. COD 트렌드를 실시간으로 모니터링하여 효율적인 공정 제어를 실현하실 수 있습니다.

장점

  • 측정값을 연속적으로 출력 가능

  • 매우 빠른 응답 시간으로 현장 시운전 및 교정시간 단축

  • COD 뿐 아니라 TOC 값 역시 측정 가능

COD 값 측정을 통한 수질 모니터링

COD(화학적산소요구량)은 생물화학적 산소요구량(BOD)와 마찬가지로 하천 오염상태를 나타내는 지표로서, 물속의 유기물 등 오염이 되는 물질을 산화시키는데 필요한 산소의 양을 나타냅니다. COD가 높아진다는 것은 유기물이 많은 상태를 의미하므로 오염의 개략치를 추정하는데 사용되며, 지역마다 기준치는 상이하지만 국내의 경우 일반적으로 방류조에서 40ppm 이하로 배출기준이 설정되어 있습니다.

많은 비용이 발생하는 기존의 측정법

기존에 일반적으로 사용하는 과망간산칼륨법의 경우, 고가의 설치 비용과 높은 운영 비용이 발생하며 주기적인 유지보수가 필요합니다. 또한 1 회 측정에 1-2시간 이상이 소요되기 때문에 실시간 트렌드 모니터링과 공정 제어에 어려움이 있습니다.

UV 흡광도 방식을 이용한 효과적인 측정

엔드레스하우저의 UV 흡광도 방식 센서 Viomax CAS51D는 이러한 문제점을 해결하는 솔루션이 됩니다. 스펙트라 흡수계수를 파라미터로 이용하여 COD 뿐만 아니라 BOD, TOC 와 같은 측정치들의 값을 밀접하게 대신할 수 있습니다. 센서 타입으로 측정값을 연속적으로 측정 및 출력 할 수 있으며, 응답시간이 매우 빨라 현장에서의 시운전 및 교정시간도 신속하게 진행 할 수 있습니다. 디지털 트랜스미터 CM44x 와 연동할 수 있으며, 폐수처리장 등에서는 릴레이접점에 의한 에어세정을 옵션으로 선택 할 수 있습니다.

각 제품명을 클릭하시면 기술적 사양 및 상세사항을 확인하실 수 있습니다.

Digital nitrate or SAC sensor Viomax CAS51D

1-/2-channel transmitterLiquiline CM442

  • 공정수 방류조에서의 COD/TOC 측정을 위한 UV 흡광도 방식 센서 CAS51D ©Endress+Hauser

    UV 흡광도 방식 센서 Viomax CAS51D

  • 1-/2-channel transmitter Liquiline CM442 ©Endress+Hauser

    1-/2-channel transmitter Liquiline CM442

연락처

한국엔드레스하우저(주)
서울특별시 영등포구 여의공원로 101 CCMM빌딩 10층 07241 , 한국
전화: 02 2658 7200
팩스: 02 2659 2839
이메일 보내기 http://endressblog.co.kr