엔드레스하우저 그룹

미디어 센터

전시회 및 세미나

엔드레스하우저에서 시작하십시오!

제품 도구

연락처

E-direct Shop

E-direct complements our traditional offering by providing you with a quick, effective way to purchase easy-to-configure, entry-level instrumentation.

E-direct Shop

한국엔드레스하우저, 고객 뉴스레터 발간

산업 자동화 시장에서의 기술 노하우와 다양한 신제품 소개해

한국엔드레스하우저만의 다양한 스토리를 한 눈에 확인할 수 있는 2014년도 고객용 뉴스레터 ‘Challenge’가 발행되었습니다. 한국엔드레스하우저만의 고유한 기업 문화는 물론, 엔드레스하우저 그룹의 산업 자동화 시장에서 인정받고 있는 기술 노하우와 다양한 신제품을 확인해보세요!

한국엔드레스하우저의 고객용 뉴스레터를 받아 보고 싶으신가요?

매해 12월에 발행되는 한국엔드레스하우저의 고객용 뉴스레터 'Challenge'의 목차는 아래에서 확인하실 수 있으며, 뉴스레터를 받아보고 싶으신 고객께서는 아래의 폼에 고객명과 주소를 입력하여 보내주시면 됩니다.

깜짝 이벤트

뉴스레터 안에는 퀴즈에 참여하시는 고객분들에 한해 스위스산 2015년 벽걸이 달력을 추첨을 통해 보내드리고 있습니다.

많은 참여 부탁드립니다.

Global Story

• 그룹의 경영 성과 발표 : 전년 대비 7% 이상의 성장 기록
• 지난 해동안 236개의 특허 신청
• 5년 연속 독일 최고의 직장으로 선정
• 유럽의 혁신기술상 수상 : 세계적인 기술 선도 기업으로 3M, 오스람 등과 어깨 나란히 해
• 전 세계로 확장하는 네트워크
• 엔드레스하우저 임원진, 독일의 전기전자협회 회장으로 임명

Our Story

• 부산 및 여수지사 이전식 개최
• 대한민국 일하기 좋은 기업 대상
• 그룹의 회장 방한 : 한국을 방문하여 한국 시장의 중요성 강조 및 임직원들과 소통
• 되돌아보는 2014년 주요 일정
• 석유화학 및 정유산업 세미나 : 가스분석기, 탱크 게이징 등 고객 맞춤형 솔루션 소개
• 한 눈에 보는 신규 웹사이트
• 기업 블로그에 빠지다 : 한국엔드레스하우저 블로그만의 특별함을 발견하다

Product Story

• 가스 분석기 시장 신규 진출
• 2선식 코리올리 유량계
• 혁신적인 인터페이스 레벨계
• 최신식 전자식 차압 레벨계
• 암모늄 측정의 최적 솔루션
• 앞서나가는 무선 기술
• Handheld communicator
• 현장 교정 서비스

고객용 뉴스레터 'Challenge' 구독 신청

한국엔드레스하우저 매해 12월에 발행하는 고객용 뉴스레터를 보내드립니다! 다양한 신제품과 공정 자동화 산업의 기술은 물론, 엔드레스하우저만의 소식을 전해드립니다.

아래의 요청된 입력 사항들을 기재 후, submit 버튼을 눌러주세요.

고객용 뉴스레터 'Challenge' 구독 신청이 자동으로 완료됩니다.

연락처

한국엔드레스하우저
서울특별시 영등포구 여의공원로 101 CCMM빌딩 10층 07241 , 한국
전화: 02 2658 7200
팩스: 02 2659 2839
이메일 보내기 http://endressblog.co.kr