엔드레스하우저 그룹

미디어 센터

전시회 및 세미나

Your career with Endress+Hauser

제품 도구

Contact Information

E-direct Shop

E-direct complements our traditional offering by providing you with a quick, effective way to purchase easy-to-configure, entry-level instrumentation.

E-direct Shop

신뢰도 향상, 안정성 확보, 비용 절감

필요한 3가지 장점 모두 갖춘 FMD 71/72

엔드레스하우저의 가장 최신식 차압 레벨 측정기기인 Deltabar FMD 71/72은 차압을 이용함으로써 외부 온도와 주위 환경의 영향을 받지 않으면서 레벨을 측정할 수 있도록 개발되었습니다.

Capillary & Impulse line의 문제점

가압 탱크 및 진공 탱크에 들어있는 액체의 수위, 볼륨, 질량 등은 일반적으로 차압으로 측정됩니다. 하지만 Impulse라인이나 오일로 채워진 Capillaries의 가장흔한 문제점은 바로 온도, 막힘 및 착빙 형상, 누수, 응측수 등으로 인해 측정 값이 정확하지 않다는 것입니다.

특히, Capillary와 Impulse 타입 모두 외부 온도 변화에 따라 여러가지 문제점을 가지고 있습니다. Capillary 타입은 외부 온도 변화에 따른 튜브내의 오일 상태 변화로 인해 정확도가 낮고 응대 시간이 길어지며, Impulse 타입은 동결이나 막힘 현상 등이 우려됩니다. 그 밖에도 Capillary 타입은 추가적인 단열작업이 필요하기 때문에 추가 부품 비용이 증대되고 설치작업의 인건비가 높아집니다. Impulse 타입도 마찬가지로 배관 이음매 부분의 노후화와 누설 위험이 상존하기 때문에 추가 부품 비용 및 높은 인건비를 감안해야합니다.

문제 해결사 FMD 71/72

엔드레스하우저의 새로운 전자 차압식 시스템은 이런 문제점들을 모두 해결해줍니다. 우선 ceramic cell ceraphire를 사용한 FMD 71의 경우에는 압력 전달 오일이 없는 dry cell이므로 진공에 적합하며, 침식과 부식의 위험이 현저히 낮습니다. 또한, membrane이 파손되었을 경우 자가진단 기능이 있고 식음료 제조공정에 적합한 응축수 방지 기능이 있기 때문에 정확한 측정 값을 제공할 뿐만 아니라 안전한 공정 제어를 가능하게 합니다.

Metal silicon cell을 사용한 FMD 72의 경우에는 프로세스 단면이 일체화되어 있기 때문에 스팀 측정에 최적화 되어있으며 급격한 온도 변화에도 적합하여 정확한 측정값을 제공합니다. 또한, 식음료 제조에 적합한 최소의 프로세스 사이즈이기 때문에 많은 엔지니어분들께 편의성을 제공합니다.

전자 차압식 레벨의 다양한 부가적 측정 변수

주요 특징

■ HART® 통신을 통한 부가적인 공정 제어가 가능합니다.
- Level (수위)
- Differential Pressure (차압)
- Head Pressure (가압치)
- Sensor Temperature (2개소의 온도측정)
■ 가압 측정이 가능함으로 부가적인 안전관리가 가능합니다.
■ 프로세스 모니터링의 포인트 다양화로 전체 시스템의 안전성이 향상됩니다.
■ 쉬운 설치, 동결/막힘 현상 방지, 응대 시간 단축으로 전체적인 공장 운영 비용을 절감할 수 있습니다.
■ 외부 온도 영향에 대한 걱정이 없으며, 안전한 공정을 제공합니다.

연락처

한국엔드레스하우저(주)
서울특별시 영등포구 여의공원로 101 CCMM빌딩 10층 07241 , 한국
전화: 02 2658 7200
팩스: 02 2659 2839
이메일 보내기 http://endressblog.co.kr