Memosens 센서를 위한 가장 작은 트랜스미터

pH, ORP, 전도도, 용존산소, 염소 Memosens 센서에 연결되는 Liquiline Compact CM82

설치 공간이 대단히 제한적인 측정 포인트를 경험한 적 있습니까? 생산 프로세스에 다양한 측정값의 사용이 요구됩니까? 만일 그렇다면, 여기 고객 여러분을 위한 완벽한 트랜스미터, Liquiline Compact CM82가 있습니다. 하우징이 매우 컴팩트해 측정 센서와 함께 대부분의 엔드레스하우저 어셈블리에 호환되며, 크기는 매우 작지만 최신 트랜스미터 기술이 집약되어 있어iOS나 안드로이드 장치 모두에서 블루투스를 통해 시운전과 설정이 가능합니다.

최고 수준의 블루투스 보안

Google Play Store 또는 Apple App Store에서 엔드레스하우저의 무료 앱 SmartBlue를 다운로드해 보십시오. SmartBlue 앱을 사용하면 태블릿과 스마트폰의 블루투스 범위 내에 있는 모든 측정 포인트를 확인할 수 있고, 사양 구성과 진단 또한 편리하게 수행 가능하며, 블루투스 연결은 독일 AISEC(Application and Integrated Security Institute)에서 인증된 바와 같이 제3자의 무단 액세스로부터 철저한 안전이 보장됩니다.

Memosens의 모든 장점 활용

Liquiline Compact CM82는 Liquiline플랫폼의 모든 트랜스미터, 분석계 및 샘플러와 호환됩니다. 이는 모든 측정 포인트에서 동일한 유형의 센서를 사용할 수 있다는 것을 의미하는데, 즉, Memosens 플러그인 헤드가 연결된 pH, ORP, 전도도, 용존산소 및 살균 센서는 모두 연결 가능합니다. 이를 통해 100% 신뢰할 수 있는 데이터 전송, 사전 검교정이 완료된 센서 등 Memosens 기술이 제공하는 수많은 이점을 모두 누릴 수 있습니다.

설치 공간이 제한될 때 특히 이상적

루프-구동식(loop-powered) 2선식 장치로서 Liquiline Compact CM82는 전원 공급 장치 역할을 하는PLC(programmable logic controller)에 직접 연결할 수 있어 별도의 외부 전원 케이블이 필요치 않습니다. 센서가 트랜스미터에 직접 연결되어 있기 때문에 센서 연결을 위한 케이블도 필요하지 않으며, 결과적으로 설치를 위한 필요한 물리적인 공간이 매우 작으며, 배선에 투입되는 노력 또한 최소화할 수 있습니다.

측정 포인트의 사양 구성 항시 유지 가능

현장의 측정 포인트에서 Liquiline Compact CM82의 계기 설정을 하면, 모든 설정이 계기 자체에 저장됩니다. 유지보수시에 센서를 교환하는 경우에도 트랜스미터 와 측정 포인트간의 사양 구성은 변함없이 유지되기 때문에, 추가적인 사양 구성이 필요치 않습니다. 또한 Liquiline Compact CM82는 Memosens 센서의 헤드에 저장된 모든 센서 및 검교정 데이터를 확인할 수 있기 때문에 센서는 자동으로 감지되며, 센서 교체 후 곧바로 측정에 들어갈 준비가 완료됩니다.

Liquiline Compact CM82 – Memosens 센서를 위한 가장 작은 트랜스미터 ©Endress+Hauser

Liquiline Compact CM82 – Memosens 센서를 위한 가장 작은 트랜스미터

태블릿과 스마트폰을 통해 연결된 계기의 사양 구성과 진단을 편리하게 수행합니다. ©Endress+Hauser

SmartBlue앱을 사용하면, 태블릿과 스마트폰의 블루투스 범위 내에 있는 모든 측정 포인트를 확인할 수 있고, 사양 구성과 진단 또한 편리하게 수행 가능합니다.