안전하고 편리한 무선 기술

엔드레스하우저의 레이다 계기가 블루투스 이용이 가능하도록 업그레이드 되었습니다.

시운전 서비스 또는 계기 진단 정보의 간단한 확인이 필요하십니까? 블루투스 기반의 원격 서비스를 통해 시운전 및 계기 진단의 손쉬운 확인이 가능해졌습니다. 엔드레스하우저의 레이다 계기에 새로운 블루투스 모듈을 설치하고, SmartBlue 앱을 다운로드 받으시면 블루투스를 통한 연결이 가능합니다. 스마트폰 또는 태블릿에서도 이용 가능합니다.

블루투스 및 SmartBlue 앱의 장점

  • 계기의 기본적인 정보를 비롯해 진단 결과 및 프로세스 정보를 빠르고 편리하게 모바일에서 확인 가능합니다.

  • 안전 제일 : 10m 이내의 거리에서는 원격 작동을 통해 위험하거나 접근하기 어려운 작업 지역을 피할 수 있습니다.

  • 편리한 사용자 인터페이스를 제공합니다.

  • 빠르고 안정적인 데이터 전송을 통한 유지보수가 가능합니다.

  • 효율적인 유지보수를 위해 실시간으로 설치된 계기 목록을 확인할 수 있습니다.

무선 원격 액세스를 위해 필요한 것은?

블루투스 업그레이드를 위한 체크리스트

  • HART 7 Firmware 이상을 보유한 레이다 계기

smart_blue_app_icon ©Endress+Hauser
levelflex_family ©Endress+Hauser
  • 블루투스 모듈 BT10

©Endress+Hauser

블루투스 모듈 설치 가이드

  • 최신 버전의 SmartBlue 앱이 설치된 태블릿 또는 스마트폰

©Endress+Hauser

프라운호퍼 AISEC 연구소가 인증한 데이터 보안

블루투스를 통한 원격 액세스에 있어 보안은 최우선의 관심 사안입니다. 엔드레스하우저는 데이터 보안을 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.

  • 엔드레스하우저의 보안 개념은 독일의 저명한 프라운호퍼 AISEC 연구소에 의해 인증 받았으며, 높은 수준의 보안을 자랑합니다.

  • 암호화를 위해 안정적이고 매우 안전한 "PAKE" 알고리즘을 사용합니다.

  • 독일 ID 카드에도 동일한 종류의 알고리즘이 사용되고 있습니다.

  • 보안 수준은 "암호의 난이도"와는 무관하게 유지됩니다.

  • 암호는 저장되지 않습니다.

Bluetooth module and device ©Endress+Hauser

계기에 연결된 Bluetooth® 모듈

Bluetooth module ©Endress+Hauser

Bluetooth모듈 BT10

Bluetooth for process automation ©Endress+Hauser

SmartBlue 앱

다운로드