엔드레스하우저의 2선식 계측기술

엔드레스하우저의 2선식 계측기기는 쉽고 간단하며 높은 안정성을 제공합니다.

엔드레스하우저는 다양한 어플리케이션에 적용 가능하고, 쉽고 간단하면서 안전한 글로벌 표준 계측기기를 제공하기 위해 적극적인 연구개발 및 투자를 하고 있으며, 2선식 레벨 및 유량계 시장의 선두주자로 전세계 다양한 시장의 고객들에게 2선식 기술에 대한 제품 정보 및 솔루션을 제공하고 있습니다.

장점

  • 기존 4선식 계측기기보다 간단한 배선으로 설치 및 유지관리 가능

  • 24종류 이상의 계측기기에 통일된 플랫폼 제공

  • ATEX, CSA, FM, IEC, Ex, KCs 인증 획득

복잡함은 최소화, 효율성은 극대화

전원 공급과 신호 전송 라인이 같아 간단한 배선만으로 설치가 가능한 엔드레스하우저의 2선식 계측기기는 복잡성을 최소화하고 효율성을 극대화했습니다. 기존의 4선식 계측기기보다 케이블 설치공사 비용 및 유지관리 비용을 현저히 감축시킬 수 있습니다.

통일된 플랫폼으로 호환 가능한 모듈 제공

엔드레스하우저의 2선식 계기는 통일된 플랫폼으로 개발되었습니다. 24종류 이상의 유량계와 레벨계에는 트랜스미터 하우징, I/O board, 디스플레이, 소프트웨어 등을 동일한 모듈이 적용됨으로써 외형 뿐 아니라 내부 구성까지 하나의 통합 플랫폼으로 제공되어 쉽고 간단하게 사용하실 수 있습니다.

높은 공정 안전 수준을 제공하는 2선식 계측기기

엔드레스하우저의 2선식 계측기기는 모두 ATEX, CSA, FM, IEC, Ex, KCs 인증을 획득하였으며, 표준 SIL IEC 61508 안전 요구 기준에 따라 개발되어 고객들에게 높은 공정 안전 수준을 제공합니다.

쉽고 간단하며 높은 안정성을 제공하는 엔드레스하우저의 2선식 계측기기 ©Endress+Hauser

통일된 플랫폼으로 호환 가능한 모듈을 제공하는 엔드레스하우저의 2선식 계측기기

ATEX, CSA, FM, IEC, Ex, KCs 인증을 획득한 2선식 코리올리 유량계 Promass E 200 ©Endress+Hauser

ATEX, CSA, FM, IEC, Ex, KCs 인증을 획득한 2선식 코리올리 유량계 Promass E 200