가장 화두가 되고 있는 키워드 ‘안전’

Process safety of Endress+Hauser

국내외에 크고 작은 화학사고가 연이어 발생하면서 안전에 대한 불안과 사회적 관심이 증대되었습니다. 특히, 화학 공장의 경우 여러 가지 유해위험물질을 다량으로 취급 및 저장하고 있기 때문에 평상시 안전설비 보완 및 관리가 제대로 되지 않을 경우 인적 피해는 물론, 중대 재해로까지 발전할 수도 있는 잠재적 위험 요소가 많이 있습니다. 현장에서 근본적인 사고 예방을 위해 엄격한 국제규격 (ISO/IEC Standards)을 준수하여 설계된 엔드레스하우저의 제품 포트폴리오를 소개합니다.

공정 안전 향상을 위한 코리올리 유량계 : Promass F200

©Endress+Hauser

코리올리 유량계는 가장 정밀한 유량 측정 방식을 적용한 유량계 중 하나로 질량, 밀도, 부피, 온도까지 측정할 수 있습니다. 지금까지 220V AC로 전원이 공급되던 방식과 다르게, Promass 200 시리즈는 전원 배선이 필요 없는 2선식 Loop power 방식이기 때문에 설치, 배선 비용 및 공장 운영 비용을 절감시킬 수 있습니다.

기존에 설치되어있던 기계식 유량계를 간단하게 1:1 로 교체할 수 있을 뿐 아니라 신설 공정에도 배치식 및 연속식으로 적용할 수 있습니다. 국제안전표준인 IEC 61508 에 따라 개발되어 정교한 자가진단 및 계기 검증 (Heartbeat technology ™) 기능을 갖추었으며, 안전 고장 비율 (Safe Failure Fractions, SFF) 이 98% 이상이 되도록 설계되어 위험한 산업 환경에서도 리스크 발생을 예방하고 높은 신뢰성을 제공합니다.

2선식 코리올리 유량계의 장점

  • 국제안전표준 IEC61508에 따라 개발되어 안전성 입증

  • 전원 배선이 필요 없는 2선식 Loop power 방식으로 배선 비용 및 공장 운영비용 감소

석유화학 산업에 최적화된 진동식 레벨 스위치 : Liquiphant FTL80

©Endress+Hauser

진동의 감쇄를 통해 유체의 유무를 탐지하는 진동식 레벨 방식은 엔드레스하우저가 개발한 측정 원리로서, 많은 레벨 스위치 중 단연코 가장 안전한 측정 방식입니다.

지난 2005년 영국에서 발생했던 분스필드 폭발 사고의 사후 조사 보고서에서는 복합적인 사고 원인 중 하나로 산업 현장에서 많이 사용되고 있는 플로트 레벨 스위치의 고장을 꼽았으며, 넘침 방지를 위해 진동식 레벨 스위치의 사용을 권고하고 있습니다.

특히 Liquiphant FailSafe FTL80 시리즈는 안전 고장 비율 (Safe Failure Fractions, SFF)이 최소 99.3%로, 석유화학 산업군에 특화된 최상의 안전성을 보유하고 있으며, 센서 하나로 SIL 3를 만족할 수 있기 때문에 관리 포인트 감소 및 운영 비용 절감이 가능합니다. 더불어, 원격 스위칭 유닛을 이용해 손쉬운 절차에 따라 보증 시험을 실시할 수 있어 사용자의 부담을 줄여 줍니다.

진동식 레벨 스위치의 장점

  • 최소 99.3%의 안전 고장 비율 (Safe Failure Fractions, SFF)

  • SIL3를 만족시키는 센서로 관리 포인트 감소 및 운영 비용 절감

  • 원격 스위칭 유닛을 통한 손쉬운 보증 시험 실시

산업 표준이 된 레이다 레벨계 : Time-of-Flight Levelflex FMP51

©Endress+Hauser

레이다 레벨계는 전자기파를 유체 방향으로 발신한 후, 유체 표면에서 반사되어 돌아온 신호를 분석하여 수위를 측정합니다. 레이다 기술은 수증기 또는 분진, 부식이 발생하는 가혹한 조건에서 매우 효율적이라는 점이 입증되어 왔습니다.

이 기술로 석유 화학 산업에서 사용되는 대부분의 유체를 측정할 수 있으며, 그 신뢰성은 고성능의 레벨 측정 필요 기술이 필요한 안전 계장 시스템(safety instrumented system)에서 넘침 방지 시스템으로서 레이다 레벨계를 사용할 만큼 향상되었습니다.

엔드레스하우저의 유도식 레이다 레벨계와 비접촉식 레이다 레벨계는 개발 당시부터 IEC61508에 따라 개발되어 SIL 2 등급(이중화 시 SIL3)을 만족하며, 다중 반사파 추적 알고리즘을 통해 안정적으로 레벨을 측정합니다. 레이다 장비 또한 시스템 내에서 경보 수위를 설정하여 시험하는 방식으로 제어실에서 간편하게 보증 시험을 실시 할 수 있습니다.

레이다 레벨계의 장점

  • IEC 61508에 따라 개발되었으며, 이중화 시 SIL3까지 만족시킬 수 있는 안전성

  • 다중 반사파 알고리즘을 통한 안정적인 측정 결과 제공

  • 간편한 보증 시험 실시 가능