혹독한 어플리케이션에서도 최소한의 노력만으로 유지 가능
새롭게 업그레이드된 방사선 레벨계 Gammapilot FMG50
혁신적인 2선식 기술
Gammapilot FMG50은 세계 최초로 2선식 루프 전원 공급이 가능한 콤팩트한 트랜스미터로, 특허 받은 고전압 생성 기술로 이전 모델에 비해 에너지의 일부만을 필요로 합니다. 엔드레스하우저의 혁신적인 기술을 통해 업그레이드된 방사선 레벨계는 기존 제품에 비해 보다 뛰어난 성능을 자랑하는 한편, 추가적인 설치 또는 배선이 필요 없어 측정 지점의 전체 수명 주기 동안 상당한 비용을 절약할 수 있습니다.
디지털 잠재력
새롭게 업그레이드된 Gammapilot은 블루투스 기술 및 엔드레스하우저의 SmartBlue 앱을 통해 센서와의 통신이 가능하며, 보다 편리하게 모든 계기 및 진단 데이터를 확인 가능합니다. 또한, 블루투스 기능을 통해 원격 시운전이 가능하기 때문에 접근이 어려운 위치에 설치된 계기에 유용하게 사용될 수 있습니다.
기능적인 계기 안전성
Gammapilot FMG50은 IEC 61508에 따라 개발되어 SIL2와 SIL3에 바로 적용 가능하며, 시중에 나와 있는 방사선 레벨계 중에서 가장 높은 수준의 안전성을 보장합니다. 또한, 모든 측정 작업(레벨, 포인트 레벨, 밀도 및 인터페이스)에 대한 SIL 기능을 제공합니다. 새롭게 선보이는 사용자 친화적인 SIL Wizards는 시스템 또는 인적 오류(human error)를 최소화하며, 단계별 접근을 통한 안전성 검사 절차를 안내합니다.
추가적인 냉각이 필요 없는 센서 기술
고온의 어플리케이션에서는 원활한 측정을 위해 추가적인 냉각 작업이 반드시 필요합니다. Gammapilot FMG50 은 뛰어난 품질의 센서 재질을 적용함으로써 이와 같은 문제를 해결할 수 있었으며, 혁신적인 센서 설계로 계기의 자기 발열을 최소화하여 냉각 모듈 없이도 사용 가능하도록 했습니다. 기존 제품과는 달리 추가적인 냉각 작업이 필요하지 않기 때문에 계기의 운영 및 설치에 드는 비용을 획기적으로 절감할 수 있습니다.