엔드레스하우저 온도계 개발팀, ‘AMA 혁신상’ 수상
센서 및 계측 분야에서 탁월한 혁신성으로 인정받은 iTHERM TrustSens
AMA 혁신상은 혁신성, 독창성, 그리고 현재 ‘시장’이 실질적으로 필요로하는 제품을 개밸해냈는가에 주안점을 두어 수상자를 결정합니다. iTHERM TrustSenss는 전부문에서 고르게 높은 점수를 기록하며 수상의 영광을 안았습니다.
독일 네셀방(Nesselwan)에 위치하고 있는 엔드레스하우저 온도계 연구 개발 및 생산의 거점인 '엔드레스하우저 벳저(Endress+Hauser Wetzer)'팀은 이번 수상을 매우 영광스럽게 생각한다 밝혔습니다. 이번 수상은 35개의 경쟁 업체들을 상대로 일궈낸 성과입니다.
수상의 영예를 안은 iTHERM TrustSens는 특히 식음료 및 생명과학 산업의 위생 공정 및 무균 어플리케이션에 적합하도록 설계된 제품으로, 자동화된 완전 추적 가능한 인라인 자체 교정 기능을 갖추어 각종 리스크를 제거하는 동시에 제품의 안전성 및 공정 효율을 보장합니다. 또한 엔드레스하우저만의 자가 진단 기술인 하트비트 기술(Heartbeat Technology)로 공정의 중단 없이 연속적인 자가 진단 및 검증이 가능합니다.
AMA 혁신상은 AMA 센서 및 측정 협회에서 혁신적인 성과를 낸 연구개발 팀에게 주는 상으로, 업계에서 가장 권위 있는 상 중 하나입니다. 시상식은 독일 뉘른베르크에서 개최된 센서+테스트 박람회(Sensor+Test trade fair) 기간인 2018년 6월 26일에 개최되었습니다. 한편, 엔드레스하우저의 코리올리 유량계인 ‘Promass Q’ 역시 AMA 혁신상의 후보로 지명 되었습니다.
보다 자세한 정보와 연구 개발팀 인터뷰는 우측의 다운로드 섹션에서 확인할 수 있습니다.

식음료 및 생명과학 분야에 최적화된 온도계, iTHERM TrustSens