Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
전자 유량계는 수처리 및 화학, 생명과학, 광업, 식음료 등 광범위한 산업군에 보편적으로 적용 가능할 뿐만 아니라 유지 보수가 거의 필요하지 않은 것이 특징으로, 물, 음료, 우유뿐만 아니라 슬러리, 펄프, 페이스트, 산 또는 알칼리와 같은 파이프라인의 전기 전도성 유체의 흐름을 높은 정확도로 측정하는 것이 가능합니다. 또한, 엔드레스하우저의 전자 유량계는 견고한 디자인으로 설계되어 암석 파편이 포함된 광석 슬러리를 측정하는 광업 애플리케이션에도 적용 가능한 것은 물론, 혹독한 프로세스 환경에서도 우수한 측정 정확도를 자랑합니다.
엔드레스하우저의 전자 유량계는 직경이 2mm에 불과한 가장 작은 파이프라인에서부터 최대 3m에 이르는 파이프라인에 이르기까지 폭넓게 적용 가능하며, 일례로 대도시에 식수 및 프로세스 용수를 공급하는 파이프라인에도 적용 가능해 엄청난 양의 물을 높은 정확도로 측정합니다.
엔드레스하우저의 전자 유량계는 음용수, 위생 또는 멸균, 지하 또는 수중, 상거래용 애플리케이션 등 무수히 많은 애플리케이션에 사용 가능하도록 관련하여 다양한 인증을 획득했습니다.
엔드레스하우저는 수십년 동안 센서 기술 및 신호 처리 분야에서 끊임없는 연구 개발을 통해 다양한 기능을 갖춘 고품질 MID를 개발해왔습니다. 이에 엔드레스하우저의 전자 유량계는 광범위한 Fieldbus(HART, PROFIBUS, PROFINET, Modbus, FOUNDATION Fieldbus, EtherNet/IP 또는 OPC UA)를 통해 복잡한 애플리케이션에도 최적으로 통합될 수 있습니다.
인더스트리 4.0을 통한 최첨단 네트워킹의 맥락에서 이제 측정값 및 각종 파라미터는 클라우드를 통해 전송되고 처리되는 것은 물론 언제 어디서나 다양한 제어 작업에 이용 가능합니다.
엔드레스하우저는 현재에 안주하지 않고 새로운 시장 및 고객의 요구 사항에 맞게 제품 라인을 지속적으로 조정해왔습니다. 예를 들어, 엔드레스하우저가 개발한 고유한 측정 전극 개념은 튜브의 축관부(reducing) 또는 압력 손실 없이 최적의 측정 성능을 발휘하여, 파이프의 굽은 부분, 삽입 장치, 파이프 벽면 설치, 돌출된 씰, 내경이 서로 다른 플랜지 때문에 와류가 발생하기 쉬운 다운스트림 위치에도 적용 가능합니다. 즉, 제한된 공간에서도 최대한의 유연성을 제공할 뿐만 아니라, 온도 및 전도도 측정 기능이 추가로 탑재되어 더욱 포괄적인 공정 모니터링을 가능케합니다.
또 다른 기능으로는 계기의 자가 진단 및 모니터링, 검증이 가능한 하트비트 기술(Heartbeat Technology)로, 파이프라인에서 빌드업 형성을 적시에 감지하거나 작동 중 계기의 검증을 수행하는 것과 같이 계기 또는 특정 프로세스 파라미터를 모니터링할 수 있는 무수히 많은 옵션을 포함하고 있습니다. 이로써, 산업 플랜트의 효율성 및 운영 안전성을 모두 높여 공정 최적화에 기여합니다.
머르코 레만 박사는 그룹의 미래에 대해 “이러한 혁신을 지속적으로 이어 나감으로써 엔드레스하우저는 유량계 시장에서의 시장 리더십을 더욱 강화하는 한편, 장기적인 관점에서 그 비중을 확대해 나갈 것.”이라 밝혔습니다.
1977년, 엔드레스하우저는 당시 부상하고 있던 상하수도 시장에 진출하기 위해 베른에 있는 ‘Flowtec’이라는 기업을 인수했으며, 이후 스위스 라이나흐로 이전했습니다. 군 막사에서 단 3명의 임직원들이 모여 시작된 엔드레스하우저는 이후 전자 유량계를 생산하는 업체로 거듭났습니다.
초기 몇 년 동안은 주문자 기반의 제작 방식으로 공급되었으나, 오늘날 엔드레스하우저는 스위스, 프랑스, 미국, 중국, 인도 및 브라질에 위치한 전세계 6군데의 생산 시설과 최첨단 물류 시스템을 기반으로 유량계 시장을 주도하고 있습니다. 머르코 레만 박사는 “엔드레스하우저는 최첨단 생산 공장과 물류 시스템을 기반으로 대량의 유량계를 적시에 제공할 수 있으며, 계기가 생산되는 위치와 상관없이 완벽한 제품 품질과 빠른 배송을 약속하고 있다.”고 설명했습니다.
한편, 팬데믹이라는 예기치 않은 변수가 있었으나 그룹 측에서 단행한 강력한 보호 조치와 체계적인 공급망 시스템 덕분에 엔드레스하우저의 전자 유량계 생산량은 지속적으로 높은 수준으로 유지되는 한편, 증가할 수 있었습니다. 총 여섯 개의 유량계 생산 시설은 모두 최첨단 고정밀 교정 장비를 갖추고 있는데, 이는 각 국가의 인증기관을 통해 정기적으로 점검을 받게 되어있으며, 이는 엔드레스하우저의 유량계가 높은 수준의 측정 정확도를 보장할 수 있는 이유이기도 합니다.
파일 크기: |
8.2 MB |
파일 이름: |
2021-10-01_EH_Flow_3 Mio MID.zip |
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global