키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

현장 교정 서비스

안전 규제를 준수하고 리스크를 최소화 하는 한편 프로세스의 가동시간 최대화

엔드레스하우저의 공인된 서비스 전문가는 지속적으로 완전히 소급 가능하면서도 시간 효율적인 현장 교정 서비스를 제공합니다. 고객 여러분이 속하신 산업군과 상관 없이 각종 안전 규제를 준수하면서도 일관된 제품 품질을 달성할 수 있도록 지원합니다.

on-site flow calibraiton

장점

  • 규정 준수 및 프로세스 가동시간 최대화

  • 안전, 품질 및 환경 표준 준수

  • 글로벌 캘리브레이션 파트너로서 전세계에 교정 서비스 제공 가능

  • 실험실 교정 대비 처리 시간 단축

엔드레스하우저의 지원 방식

심층적인 어플리케이션 지식과 측정 전문성, 공인된 전문가, 소급성을 보장하는 문서화를 기반으로, 엔드레스하우저는 각종 안전 규제를 준수하는 동시에 플랜트의 잠재력을 극대화합니다.

  • 모든 기술 및 브랜드에 적용 가능하도록 유연하게 설계된 현장 교정

  • 고객 맞춤형 교정을 통해 공정 중단을 최소화하는 한편 가동시간 최적화

  • 세계적으로 통용되는 ISO 17025 인증을 통해 소급 가능성 및 입증된 노하우 보장

  • 표준화된 서비스 절차 및 정기적인 연간 숙련도 테스트를 통해 계기의 성능 및 품질 보장

  • 60년 이상 축적된 유량 측정 경험을 바탕으로 전문적으로 설계된 이동식 리그

기술 문의 / Technical support inquiry

To request more information, please fill out the form below.

문의 주시는 내용에 대해 최대한 상세하게 기재해 주시면, 보다 빠르고 정확한 응대가 가능합니다.

기타 서비스