프로젝트 관리의 주요 과제는 일정과 예산에 맞게 프로젝트를 완료하는 것입니다. 이는 수처리 산업에서도 마찬가지입니다. 측정 기기가 전체 프로젝트에서 차지하는 비중은 작을 수도 있지만 플랜트의 장기적인 성공을 위해서는 필수적입니다. 물의 안전과 프로세스의 효율성을 보장하려면 신중하게 계측 기기를 선택해야 합니다. 엔드레스하우저 같이 신뢰할 수 있는 계측기 주요 공급업체(MIV)와 협력하면 계측 기기의 선택이 훨씬 쉬워집니다.
핵심 정보
up to 30%
reduced associated project costs
when using an Main Instrument Vendor (MIV) approach versus the traditional approach.
엔드레스하우저의 프로젝트 관리 접근법
종합적인 서비스 패키지
여러 측정 기기 공급업체가 참여하면 다양한 입찰 패키지, 여러 담당자와의 커뮤니케이션, 서로 다른 프로세스 조율 등으로 인해 업무량이 늘어나거나 프로젝트 마감일과 예산을 초과할 위험이 있습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저를 주요 계측기 공급업체(MIV)로 선정하면 측정 트랜스미터에서 게이지, 액세서리 그리고 서비스에 이르는 모든 계측 솔루션을 종합 패키지로 제공받을 수 있습니다.
- 프로젝트의 복잡성 최소화 및 협업에 소요되는 불필요한 시간 절약
- 트랜스미터부터 게이지에 이르기까지 광범위한 계측기기를 납품할 수 있는 단일 공급 업체
- 최적화된 액세서리 및 서비스 적용 가능
유연한 파트너링
엔드레스하우저의 숙련된 서비스 전문가는 프로젝트의 설계 단계에서 복잡성을 최소화할 수 있도록 여러 파트너사와 유연한 협력 체계를 이어갑니다.
분야별 전문성
노하우를 지닌 전문적인 서비스 전문가는 프로젝트의 시작 단계부터 납기에 이르는 전과정에서 지속적인 지원을 이어가며 긴밀하게 협조합니다.
- 프로젝트 조기 참여를 통해 후기에 발생하는 각종 수정사항 예방
- 엔지니어링 및 시운전 분야의 전문가 투입으로 최적의 솔루션 지원
- 기술적 솔루션의 업스트림 적용을 통한 비용 및 리스크 최소화
지속적인 지원
다양한 파트너사가 프로젝트에 참여할 경우, 유지보수를 비롯한 계기의 수리 및 운영이 복잡해질 수 있습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저는 프로젝트의 전 단계에 걸쳐 광범위한 솔루션을 제시할 수 있으며, 프로젝트의 종료 시까지 전문적인 서비스 전문가가 지속적인 지원을 아끼지 않을 것입니다.
- 유지보수 비용을 최적화할 수 있는 광범위한 서비스 포트폴리오
- 효과적인 업무를 위한 완벽한 프로젝트 문서화 진행
- 문제 발생 시 신속한 해결
장점
엔드레스하우저를 수처리 산업 프로젝트를 위한 주요 계측기 공급업체(MIV)로 선정하면 더욱 원활하게 프로젝트를 실행할 수 있을 뿐만 아니라 플랜트의 수명 주기 전체에 걸쳐 비용을 절감할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 엔드레스하우저 전문가의 풍부한 산업 및 어플리케이션 지식과 프로젝트 관리 노하우를 통해 일정과 예산에 맞춰 프로젝트를 완료할 수 있습니다.
핵심 정보
4주
800대 기기의 주문을 고려할 때 엔드레스하우저의 전자 데이터 교환을 이용해 기존 방식 대비 절약한 프로젝트 시간
핵심 정보
80%
엔지니어링 도구를 사용하여 정의할 수 있는 800대 기기에 대해, CAD 도면과 같은 엔지니어링 문서를 작성하는 데에 있어 기존 방식 대비 절약된 시간
핵심 정보
25,000달러
70만 달러 가치의 계측 기기 프로젝트를 고려할 때 엔드레스하우저와 MIV 파트너십을 체결하여 절약하는 예비 부품 금액
엔드레스하우저의 지원 방식
엔드레스하우저를 주요 계측기 공급업체(MIV)로 선정하면 다양한 이점을 누릴 수 있습니다. 엔드레스하우저는 모든 관련 서비스를 완전히 책임지고 최적의 프로젝트 실행을 보장하는 믿을 수 있는 파트너입니다. 고객은 FEED(프론트 엔드 엔지니어링 디자인)부터 운영까지 엔드레스하우저만의 전문 파트너 서비스를 받으실 수 있습니다. 엔드레스하우저의 제품과 서비스는 프로젝트를 성공적으로 진행하는 데 필요한 모든 요구 사항을 충족합니다.
- 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 복잡한 과정의 최소화 및 비용 절감
- 전체 수명 주기 동안 종합적인 서비스 포트폴리오 제공
- 숙련된 프로젝트 매니저를 통한 최적화된 프로젝트 디자인 및 운영