전세계적으로 물 부족 현상이 심화됨에 따라 음용수의 안전성을 보장하는 것이 더욱 복잡해졌습니다. 우물, 샘물 및 하천에서 실행하는 취수는 해당 지역의 물 수급에 영향을 주지 않도록 철저하게 모니터링 되어야 합니다. 안전 규제 또는 위험 관리 시스템이 부재한 상황에서, 미세 오염 물질과 호르몬, 기타 오염물들이 안전한 음용수 관리를 어렵게 하고 있습니다. 엔드레스하우저의 정확한 측정 기술과 스마트한 모니터링 솔루션을 통해 음용수의 안전성을 보장해 보십시오.
핵심 정보
최적의 모니터링
수역의 정확한 모니터링은 특정 매개 변수를 다양한 기술에 접목시켜야 함은 물론, 열악한 부지 접근성과 같은 다양한 문제를 수반합니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 측정 컨테이너 솔루션은 컨테이너 엔지니어링, 건설 및 프로젝트 관리에 대한 세계적인 전문 지식과 경험을 활용합니다.
- 독립 전원 공급 장치 및 원격 데이터 쿼리 기능이 있는 휴대용 자동 용수 샘플러
- 특정 패널 및 컨테이너 솔루션을 갖춘 완전 자동 측정 스테이션
- 턴키 솔루션을 위한 타사 제품과의 통합
정확한 측정 및 분석
안전한 제어 지점 모니터링을 위해서는 높은 수준의 측정 정확도가 필수적입니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 수질 분석 센서는 Memosens 기술을 통해 헤드에 데이터를 수집하는 칩이 내장되어 있으며, 이로써 프로세스의 중단 없이도 쉽게 교체되거나 손쉬운 시운전이 가능합니다.
- 운영 상의 편리함, 효율성, 안전성 보장
- 센서로부터 수집되는 데이터 트렌드를 바탕으로 손쉬우면서도 예측 가능한 유지보수 가능
- 스페어 파트의 최적화된 관리를 통한 비용 절감
신뢰할 수 있는 유량 측정
유량 측정 기능이 없는 수자원 분배 네트워크에서는 누출 감지, 펌프 관리 및 일반적인 유량 밸런싱 기능이 불가능합니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 전자 유량계 포트폴리오는 수처리 산업에 특화되어 있습니다.
- EN ISO 1294 인증으로 부식성에 강한 유량계 Proline Promag W 400을 통해 최적화된 유지보수가 가능합니다.
- 엔드레스하우저의 향상된 자가 진단 기능은 측정 신뢰도를 향상시킵니다.
- 하트비트 기술 및 유연한 랩 조인트 플랜지는 설치 비용 절감을 가능케 합니다.
장점
깨끗한 음용수는 삶의 필수 요소 중 하나입니다. 수처리 플랜트 사업자가 특별한 책임감을 가져야 하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 이러한 책임을 완수하려면 항상 신뢰할 수 있는 파트너가 필요합니다. 엔드레스하우저는 60여년의 역사를 자랑하는 가족 경영 기업으로, 전 세계의 모든 고객과 지속 가능한 관계를 구축하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
핵심 정보
40%
Memosens 센서의 긴 서비스 수명
핵심 정보
250,000
전 세계에 설치된 Memosens 센서의 수
핵심 정보
3백만
1977년 첫 출시 이후 전세계에 설치된 Proline Promag 전자 유량계 수
엔드레스하우저의 제안
엔드레스하우저는 자동화 및 모니터링 목표를 달성하기 위해 완벽한 측정, 분석 및 유지보수 솔루션을 제공하는 한편, 음용수의 안전성 보장 및 최적의 리스크 관리를 위한 문서 관리, 계기 검증, 유지보수 전략 수립을 비롯하여 식수의 취수, 처리, 분배에서 향상된 품질 관리를 가능케 하는 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
- 수역 모니터링을 위한 컨테이너 솔루션
- 수처리 프로세스에서 대부분의 측정 작업에 적합한 광범위한 포트폴리오
- 온라인 분석 작업을 위한 패널 솔루션과 주변 플랜트 섹션을 위한 원격 제어 솔루션
- 중요 제어 개소를 파악하기 위한 설비 분석과 유지보수 최적화, 교정 및 검증 서비스